Esteiras porta cabos livres de corrosão para usinas de compostagem e incineração de resíduos

  • Muito econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Rápido envio e montagem fácil
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
  • Cálculo de vida útil
  • Funcionamento tranquilo e suave
Usina de incineração de resíduos

Produtos adequados

rol e-chain®

rol e-chain - rolar em vez de deslizar

  • Velocidades de até 6m/s possíveis
  • Disponível como sistema canalizado pronto para montagem
  • Resistência uniforme a rolos em ambientes sujos
Cabos chainflex®

Cabos para o setor de descarte de resíduos

  • Isolamento resistente à abrasão
  • Elemento central de alta resistência à tração e extrusão recoberta
  • Trançado em feixes
  • Revestimento externo flexível e resistente à abrasão
guidefast

guidefast e guidefast control

  • Seguro e com economia de espaço
  • Sem emaranhamento dos cabos
  • Transmissão de energia, dados e sinais

Cabos e esteiras porta cabos como uma solução para condições extremas no gerenciamento de resíduos

  • A mais alta resistência à abrasão e à flexão
  • Resistente à umidade, ao calor e à poeira
  • Guias de aço inoxidável resistentes à corrosão para cursos longos e cargas elevadas

Exemplos de aplicação

Em condições extremas

Usina de compostagem

Processamento térmico

Processamento térmico

Confiável o ano inteiro

Usina de incineração de resíduos

Testados no laboratório de testes para a utilização real

Mais Informações

Visão geral chainflex

Por que chainflex?

Serviço de instalação

Serviço de instalação

Serviço de engenharia

Serviço de engenharia

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: