Alterar idioma :

Com o e-spool, a tecnologia de palco móvel pode ser abastecida com diferentes mídias sem interrupção. O sistema é usado para plataformas de palco, guinchos de iluminação móveis ou cubos de vídeo. Os cabos inseridos são guiados por meio de uma fita de torção, de modo que nenhum anel deslizante é necessário. Isso oferece uma vantagem especial na transmissão de dados. O comprimento da esteira porta cabos enrolada é ajustado por uma mola de retorno para um curso de até 15 metros e por um motor para um curso de até 25 metros ou mais. Colocado no loft do equipamento, em tetos suspensos acima do auditório ou na área inferior do palco, o sistema opera discretamente, fora da vista do público.

Como alternativa ao e-spool, oferecemos vários sistemas em zig-zag, incluindo o nosso sistema clássico, que comprovou seu valor no palco por muitos anos e está em uso na Royal Opera House em Londres desde 1998. Com esse sistema que economiza espaço, diferentes mídias podem ser guiadas simultaneamente, sem interrupção e sem anel deslizante. A esteira porta cabos se desdobra durante o movimento vertical do maquinário do palco. Também estamos oferecendo uma versão de baixo custo desde 2024. O sistema tem todas as vantagens de uma e-chain com um conceito de guia inovador para cursos de até 10m. No maquinário superior, a caixa de orientação é montada no tirante ou no suporte da extremidade do eixo; no maquinário inferior, no piso abaixo do pódio.
Saiba mais sobre nossos sistemas em zig-zag
Com curso de até 15 metros
iSet padrão na loja on-line

Cerca de 50% de economia de peso e custo em comparação com a versão padrão

Como todo setor, a tecnologia de palco tem seus próprios requisitos para peças e materiais de máquinas. Neste white paper, apresentamos 6 dicas para selecionar e projetar sistemas verticais de fornecimento de energia para a tecnologia de palco
Um controle deslizante de câmera motorizado é uma ferramenta popular para movimentos de câmera suaves que funcionam de forma precisa e automática. Você pode usar um sistema pronto ou montar o seu próprio controle deslizante individualmente. Oferecemos os componentes certos para isso - com elementos deslizantes sem lubrificação que são até quatro vezes mais silenciosos do que os sistemas de rolamento de esferas recirculantes.

Nossos mancais giratórios são equipados com elementos deslizantes tribologicamente otimizados e isentos de manutenção, feitos de plástico, em vez dos rolos ou esferas de metal usuais. Eles têm a vantagem de serem mais silenciosos e de economizarem peso. Isso os torna ideais, por exemplo, para o movimento panorâmico em luzes móveis. Nossa econômica série 05, feita de plástico sólido, pesa apenas 76 g, o que a torna realmente leve.


Os mancais montados em flange igubal são uma solução eficiente e sem lubrificação para mancais de eixo no teatro e na tecnologia de palco. Eles são usados em guinchos de tambor, por exemplo, para alinhar com precisão os difusores para otimizar a acústica da sala, ou em elevadores de cortina verticais para cortinas de palco. Os mancais compensam o desalinhamento e são uma alternativa econômica, livre de manutenção e de rápida instalação.


Nossas buchas multicomponentes iglidur Q3E são a escolha certa para uso sob cargas muito altas, por exemplo, em juntas de tesoura de plataformas de palco.


As buchas fabricadas com nosso novo material iglidur G2 atingem um nível de precisão particularmente alto. Graças a uma absorção de umidade e expansão de temperatura particularmente baixas, combinadas com uma alta estabilidade dimensional, eles permitem uma folga de bucha muito baixa (G9) - ideal para aplicações hápticas sem chocalhos.



Você perdeu a última feira de tecnologia de palco? Nós temos a solução. Basta visitar on-line o nosso estande da feira de tecnologia de palco em Colônia.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e à resistência em condições reais no laboratório de testes da igus, o maior do setor. Os resultados entram em nossas ferramentas para calcular a vida útil e permitem previsões precisas sobre a durabilidade.
Mediante solicitação, a igus também realiza testes com clientes para analisar o uso dos produtos em condições muito individuais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h