Alterar idioma :
O que você encontrará nesta página
Há muitos tipos de tubos corrugados que foram desenvolvidos especialmente para diferentes requisitos e áreas de aplicação. De simples mangueiras de PVC a versões altamente especializadas, livres de halogênio ou resistentes a produtos químicos, essas soluções de proteção de cabos abrangem uma ampla gama de aplicações. A escolha certa do tubo corrugado garante uma longa vida útil, proteção confiável do cabo e fácil instalação. Aqui está uma visão geral dos tipos mais importantes de tubo corrugado:
Os tubos corrugados de plástico são as mangueiras de proteção mais comumente usadas, pois são flexíveis, leves e econômicos. Materiais: PA (poliamida), PP (polipropileno) e PVC (cloreto de polivinila).
Os tubos de metal corrugado são feitos de materiais como alumínio, aço ou aço inoxidável e são extremamente robustos e resistentes a cargas mecânicas e térmicas.
Os tubos corrugados sem halogênio são especialmente projetados para aplicações críticas de segurança. Eles não desenvolvem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio, o que os torna ideais para uso em prédios públicos, ferrovias ou aviões.
Os tubos corrugados resistentes a UV são especialmente projetados para uso externo e foram desenvolvidos para suportar a exposição prolongada à radiação UV.
Os tubos corrugados com fenda têm uma abertura no lado mais longo, facilitando a inserção de cabos sem precisar remover ou abrir o tubo primeiro.
Os tubos corrugados resistentes a produtos químicos são usados com frequência em áreas industriais onde há substâncias agressivas, como óleos, combustíveis ou agentes de limpeza.
O e-skin de tubo corrugado compatível com salas limpas fornece dados, mídia e energia aos sistemas sem que partículas indesejadas contaminem o ar.
O tubo corrugado PMA é uma mangueira de proteção de cabos altamente flexível, especialmente adequada para a proteção adicional de guias de cabos em esteiras porta cabos. Combinando conhecimento técnico e as mais rigorosas diretrizes internacionais de segurança, a PMA atende aos requisitos do mercado industrial global em uma ampla gama de aplicações.
O tubo corrugado "PMAFLEX" compreende vários tipos de tubos para uma ampla gama de aplicações no campo da proteção de cabos. A linha PMAFLEX oferece tubos para aplicações tecnicamente exigentes com requisitos especiais. Os tamanhos de tubo estão disponíveis de 4,5 mm a 125 mm de diâmetro em versões que vão de muito leves a muito pesadas e de dobráveis a altamente flexíveis. As cores padrão são preto e cinza. Muitos tipos de tubos são especialmente testados ou aprovados de acordo com CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, etc.
A designação PMAFIX descreve uma ampla gama de conexões com o sistema patenteado de intertravamento de segurança PMA. Os acessórios de conexão estão disponíveis para estanqueidade IP66 e IP68. Os acessórios de conexão IP66 são equipados com uma trava universal pré-instalada, que garante a instalação rápida do tubo por pressão. Os acessórios de conexão IP68 para requisitos maiores são fornecidos com uma tampa de vedação especial para o tubo.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h