Alterar idioma :
Mantenha-se atualizado. Nesta página, você encontrará nossos produtos mais recentes no mundo dos eixos lineares. Você pode esperar os produtos mais recentes e desenvolvimentos adicionais de acordo com as necessidades do cliente. Todos os anos, lançamos novos produtos no mercado para que você possa encontrar exatamente o produto ideal para a sua aplicação. Ao mesmo tempo, nossos produtos estão se tornando cada vez mais inteligentes e mais amigáveis ao usuário e ao meio ambiente.

Módulo linear drylin SLW-1040-10X25-E7-AL para salas limpas a seco
Com o eixo linear SLW-1040-10X25-E7-AL, a igus apresenta uma solução que foi consistentemente desenvolvida para uso em salas limpas a seco. O eixo foi medido pelo Fraunhofer IPA, o principal instituto de testes para tecnologia de salas limpas, em um ambiente de teste ISO3 e alcançou o melhor resultado possível da Classe ISO 4, de acordo com a ISO 14644-1 - e isso com um fuso de avanço rápido dryspin DS10x25 com uma velocidade de alimentação de até 40 mm/s. Isso o torna adequado para processos de produção e teste altamente sensíveis, nos quais os baixos níveis de partículas e a estabilidade do processo são essenciais.

Novo white paper: Riscos e soluções para uma tecnologia de acionamento confiável em temperaturas extremas
Baixas temperaturas extremas e flutuações de temperatura podem prevalecer em muitos setores. Isso altera os parâmetros físicos, leva à contração térmica e pode causar condensação, com efeitos diretos sobre materiais, motores, sistemas de controle e eixos lineares. Nosso white paper destaca as especificações e os desafios específicos de plásticos, motores elétricos, sistemas de controle e eixos lineares em temperaturas de até -40°C e apresenta soluções para garantir a segurança dos sistemas em aplicações de congelamento profundo por meio de adaptações de materiais e projetos de sistemas específicos.

Com nossa newsletter, você não perderá mais nenhuma novidade da igus. Mantenha-se sempre atualizado sobre nossa empresa e nossos motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, relatórios de laboratório atuais e muito mais.

O roadshow de tecnologia de acionamento está chegando à sua empresa!
Gostaria de começar a trabalhar com automação, otimizar os sistemas de acionamento existentes ou conhecer nossos produtos? Então reserve agora mesmo nosso roadshow sobre tecnologia de acionamento. Nosso ônibus é equipado com várias peças de tecnologia de acionamento e tem sua própria fonte de alimentação. De eixos e motores lineares a sistemas de controle de motores e acessórios, traremos uma ampla seleção de produtos que você poderá experimentar ao vivo e testar por si mesmo. Informe-se agora sobre a data de sua preferência e deixe que o roadshow de tecnologia de acionamento vá até sua empresa.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h