Alterar idioma :

As casas móveis e caravanas precisam de equipamentos com todos os tipos de opções de ajuste para acomodar muitas funções em um espaço pequeno. Seja linear, pivotante ou rotativo, com nossa tecnologia de rolamentos, temos a solução certa para o interior e o exterior. Nossos mancais de deslizamento e módulos lineares feitos de polímeros de alto desempenho ganham pontos com o funcionamento silencioso e suave, a propriedade de leveza e a ausência de lubrificação.

Seja no braço articulado de toldos, no ajuste de inclinação de antenas parabólicas, em espelhos laterais ou nas dobradiças de portas, janelas, claraboias e assentos: nossos rolamentos de plástico demonstram suas vantagens sobre os rolamentos de metal convencionais em todas essas aplicações. Eles são leves, funcionam 100% sem lubrificação e não enferrujam. Isso os torna ideais para uso externo, principalmente em veículos - umidade, poeira e sujeira não são problema.

Os custos podem ser reduzidos em até 40% com nossos mancais de deslizamento. Eles economizam até 80% do peso e, portanto, reduzem as emissões de CO2. Além disso, os rolamentos funcionam de forma particularmente silenciosa, calibram-se durante o processo de revestimento eletrônico e podem ser instalados de forma rápida e fácil em chapas metálicas graças aos conceitos flexíveis de instalação.

Temos uma grande variedade de guias lineares em nossa linha de produtos para o ajuste linear de telas de TV e mesas, em extensões de cozinhas e camas, portas deslizantes ou suportes para bicicletas. Elas são a alternativa limpa e deslizante aos rolamentos de esferas recirculantes, 100% livres de lubrificação e manutenção. Com operação silenciosa, livres de corrosão e resistentes à sujeira, eles são adequados para uso interno e externo, em instalações profissionais e em conversões de campistas DIY.

Muito compacto durante a viagem, muito espaçoso no acampamento: em poucas palavras, essa é a especificação central do protótipo de caravana "Zoom" desenvolvido e construído pela Ross Design GmbH. Sua alcova para dormir e o bloco da cozinha podem ser movidos. Para garantir que esse movimento funcione de forma confiável, os projetistas contaram com o nosso eixo linear drylin SLW.

A solicitação da FAWO, a maior distribuidora de interiores de caravanas da Europa, foi desafiadora: os especialistas da CERES precisavam produzir um elevador de TV motorizado que não precisasse de manutenção, fosse resistente a vibrações e durável. Muitos anos de experiência em desenvolvimento e elementos de design de alta qualidade produziram o resultado desejado. Um sistema linear drylin com um parafuso de avanço dryspin correspondente desempenha um papel fundamental aqui.

Nossa tecnologia de parafuso de avanço dryspin sem lubrificação é usada em degraus extensíveis, ajustes de assento e colunas de direção. As porcas de plástico e os parafusos de avanço garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% mais longa do que os acionamentos de parafuso de avanço convencionais. Eles são ideais para pequenos espaços de instalação e funcionam de forma praticamente silenciosa, mesmo com baixos torques de acionamento.

Nossos rolamentos de coroa de orientação PRT garantem um movimento rotacional confiável, por exemplo, em assentos de veículos, na base de mesas ou em suportes de antenas parabólicas. O projeto não se baseia em rolos ou esferas metálicas, mas em elementos deslizantes livres de manutenção feitos de materiais iglidur tribologicamente otimizados em combinação com anéis feitos de alumínio ou aço inoxidável. Os rolamentos são robustos, silenciosos e não precisam de manutenção devido à sua operação a seco, além de serem insensíveis à umidade e à sujeira.
Quando os componentes do veículo e os elementos do equipamento são movidos eletricamente, as correntes de energia garantem uma orientação confiável dos cabos. Nossas correntes elétricas de plástico são silenciosas e leves, fáceis de instalar e tão compactas que cabem em pequenos espaços de instalação. Temos inúmeras variantes em nossa linha de produtos, tanto para movimentos lineares quanto rotativos.
Mais sobre e-chains para automóveis


Nossos serviços, novos produtos e produtos clássicos para uso em veículos
Descubra agora!
Construa o interior de sua própria van com nossas guias lineares e anéis de giro
Saiba maisDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h