Alterar idioma :

Uma rosca após a outra: A linha de produtos está sendo ampliada para incluir a nova dimensão de dryspin DS10x5-RH, fechando assim outra lacuna na faixa de passo de diâmetros de 10 mm. Todos os fusos de avanço dryspin também podem ser personalizados. Configure-os on-line ou nos envie seu desenho. Nós lhe forneceremos uma cotação em curto prazo.

As novas porcas de fuso de avanço dryspin são fabricadas a partir de barras em versões cilíndricas, flangeadas ou planas com chave.

As novas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin nas versões cilíndrica ou flangeada incluem chaves de boca.

Economia graças à substituição universal! A porca do fuso de avanço feita de iglidur JPF é caracterizada por suas opções versáteis de aperto no flange. Moldado por injeção, garantindo alta precisão e capacidade de carga. Para aplicações mais específicas ou detalhes técnicos, visite nosso site ou entre em contato com nossos especialistas. A linha de produtos está sendo ampliada com cinco novos tamanhos para diâmetros de 12 a 32 mm.
As porcas esféricas de fuso de avanço são frequentemente usadas como porcas de articulação ou balanceamento em conjunto com fusos de avanço e oferecem uma solução ideal para desalinhamentos, inclinações ou cargas de borda. A igus combina esse princípio funcional com as vantagens da tecnologia de fuso de avanço dryspin.


A nova dimensão de dryspin DS32x32. Todos os fusos de avanço do dryspin podem ser usinados sob medida. Configure on-line ou envie-nos seu desenho.

Nossas porcas de fuso de chumbo de estoque de barras agora também estão disponíveis na nova dimensão DS32x32 de pino seco.

A porca do fuso de avanço feita de iglidur JPF agora está disponível em muitas outras dimensões. Além das conhecidas dimensões de 10 mm de diâmetro, agora também estão disponíveis nos diâmetros de 6,35 mm e 8 mm.

Novas dimensões do dryspin DS16x5-LH e DS16x10-LH. Todos os fusos de avanço do dryspin podem ser usinados sob medida. Configure on-line ou envie-nos seu desenho.

Nossas porcas de fuso de avanço fabricadas em barra agora também estão disponíveis nas novas dimensões DS16x5-LH e DS16x10-LH.

As novas porcas de fuso de avanço para moldagem por injeção dryspin nas versões cilíndrica ou flangeada incluem garantem uma operação silenciosa devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas e às geometrias arredondadas dos dentes. Não há graxa ou óleo no acionamento do fuso de avanço.

A porca do fuso de avanço feita de iglidur JPF é caracterizada por suas opções versáteis de fixação no flange. Moldado por injeção, garantindo alta precisão e capacidade de carga. O material iglidur JPF é particularmente ecológico, pois é livre de PTFE e testado para PFAS. Essas propriedades tornam a porca de fuso de avanço ideal para aplicações em que é necessário levar em conta tanto os altos requisitos mecânicos quanto os aspectos ambientais.

A nova porca de fuso de pré-carga convence com uma folga axial mínima e a mais alta precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para as porcas de fuso de avanço com folga zero e perfeitamente adequada para passos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL.

Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas é a porca do fuso de avanço com folga zero. Ele é composto por vários componentes e se ajusta durante o uso. É particularmente adequado para fusos e porcas com roscas de passo rápido para ajuste rápido de pequenas cargas. A porca do fuso de avanço com folga zero está disponível em duas novas dimensões (DS3,5x1 e DS4x2,4).

Novas dimensões de dryspin DS6.35, DS8 e DS12x25. Os fusos de avanço reverso convertem movimentos rotativos em movimento linear. Eles consistem em um fuso de avanço com roscas à direita e à esquerda. Estamos expandindo nossa linha de produtos dryspin com os diâmetros de 6,35 mm, 8 mm e nossa dimensão DS12x25. Os dois fusos de avanço com diferentes direções de rotação são conectados um ao outro por sua extremidade usinada com pinos. Graças ao seu design, eles economizam espaço e oferecem flexibilidade para ajustes de formato.

O novo DS32x5 é usado especialmente em nosso novo eixo linear SLR. DS6.35x25.4 amplia a linha de produtos de fusos de avanço de alta hélice com rosca esquerda.

As novas porcas de fuso de avanço dryspin feitas de barras em versões cilíndricas, flangeadas ou planas com chave oferecem as seguintes vantagens:

As novas porcas de fuso de avanço para moldagem por injeção dryspin nas versões cilíndrica ou flangeada incluem garantem uma operação silenciosa devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas e às geometrias arredondadas dos dentes. Uso duradouro devido à assimetria patenteada. Sem graxa ou óleo no acionamento do fuso de avanço.

Os fusos de avanço de alta hélice fazem parte de nossa linha dryspin, que foi especialmente projetada para aplicações rápidas e eficientes. Tamanhos de rosca de DS3,5x1 a DS25x5 estão disponíveis aqui.
Além disso, a linha de produtos de fuso de avanço oferece passos pequenos com as vantagens conhecidas do dryspin:

A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias de nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso de avanço, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% mais longa do que os acionamentos de fuso de avanço convencionais:

A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior em comparação com os fusos de avanço convencionais.

Os sistemas de fuso de avanço rosqueado estão no centro de todas as impressoras 3D DIY. Eles garantem o posicionamento preciso da mesa de impressão, não precisam de manutenção e são duráveis.
O material da porca de fuso iglidur R que usamos não requer PTFE. O material é seguro, durável, previsível e amortecedor de vibrações.

Todos os fusos de avanço dryspin podem ser personalizados. Configure-os online ou nos envie seu desenho. Podemos então fornecer uma cotação rápida.

As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior em comparação com os fusos de avanço convencionais.
As novas porcas de fuso dryspin® fabricadas de tarugos em uma versão cilíndrica, de flange ou plana:

Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção e funcionamento mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldado por injeção aos fusos de esferas metálicos. Nossas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin agora estão disponíveis em duas novas dimensões.

Os fusos de avanço de alta hélice fazem parte de nossa linha dryspin, que foi especialmente projetada para aplicações rápidas e eficientes. Estão disponíveis tamanhos de rosca de DS4x2,4 a DS18x100. Além disso, a linha de produtos de fuso de avanço oferece passos pequenos com as vantagens conhecidas do dryspin.
Reduza o tempo gasto na concepção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos de avanço.

A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior em comparação com os fusos de avanço convencionais.

A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior em comparação com os fusos de avanço convencionais.

A porca do fuso de avanço de pré-carga impressiona pela folga axial mínima e pela precisão máxima de posicionamento. É a alternativa econômica às porcas de fuso de avanço com folga zero e é ideal para passos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL.

Aumente a tecnologia:
Novo design do bloco de suporte do fuso de avanço em quatro novos tamanhos para facilitar a montagem do acionamento do fuso de avanço
Montagem simples
Reduza custos:
Tipo econômico otimizado para moldagem por injeção
Economia de custos de até 60% em comparação com os blocos de suporte de fuso de avanço de metal disponíveis no mercado com as mesmas dimensões de conexão
Este estudo combina blocos plásticos reforçados com um anel de fixação metálico e buchas autolubrificantes iglidur® para a versão fixa e apenas os blocos plásticos com um controle deslizante especial iglidur® para a versão flutuante. Eles têm dimensões de montagem 1:1 como blocos de suporte de fuso de avanço metálico.

Aumente a tecnologia:
Novo design do bloco de suporte do fuso de avanço em quatro novos tamanhos para facilitar a montagem do acionamento do fuso de avanço
Montagem simples
Reduza custos:
Tipo econômico otimizado para moldagem por injeção
Economia de custos de até 60% em comparação com os blocos de suporte de fuso de avanço de metal disponíveis no mercado com as mesmas dimensões de conexão
Este estudo combina blocos plásticos reforçados com um anel de fixação metálico e buchas autolubrificantes iglidur® para a versão fixa e apenas os blocos plásticos com um controle deslizante especial iglidur® para a versão flutuante. Eles têm dimensões de montagem 1:1 como blocos de suporte de fuso de avanço metálico.

Tecnologia avançada:
Alta eficiência
Funcionamento mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas na versão padrão
Operação mais silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Reduza custos:
Ferramenta on-line para configuração do fuso de avanço
Exibição instantânea de preços
Usinagem on-line de fusos de avanço sem conhecimento prévio de CAD
Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais graças à exclusiva tecnologia de fuso de avanço dryspin. Livre de corrosão e 100% de lubrificação e livre de manutenção. Nossos fusos de avanço dryspin agora estão disponíveis em duas novas dimensões.

Tecnologia:
Porcas de fuso de avanço em tipo cilíndrico ou com flange
Funcionamento mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas como padrão
Operação mais silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Redução de custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômico do que as porcas de fuso de chumbo metálicas
Ferramentas on-line gratuitas com cálculo de vida útil e exibição instantânea de preços
Eficiência até 82% superior e 25% menos desgaste em comparação com os fusos convencionais. Descubra as vantagens da alternativa de polímero livre de lubrificação aos fusos de esferas metálicos aqui. Nossas porcas de plástico para fusos de avanço agora estão disponíveis em dois novos passos de rosca dryspin®.

Aumente a tecnologia:
Operação silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção
Operação mais suave devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas na versão padrão
Redução de custos:
Produção econômica de moldagem por injeção
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômico do que as porcas de fuso de chumbo de metal
Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção e operação mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldado por injeção aos fusos de esferas metálicos. Nossas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin agora estão disponíveis em duas novas dimensões.

Tecnologia:
Alternativa econômica para a porca de folga zero
Folga axial permanentemente minimizada para alta precisão de posicionamento
Princípio de pré-carga comprovado da SHT-PL
Redução de custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Sem necessidade de manutenção devido à folga axial autoajustável em ambos os lados
A nova porca de fuso de pré-carga convence com uma folga axial mínima e a mais alta precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para o zero-backlash e é perfeitamente adequado para campos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL. As aplicações típicas incluem impressoras 3D.

▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Funcionamento mais suave devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas na versão padrão
Operação mais silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Reduza custos:
Ferramenta on-line para configuração do fuso de avanço
Exibição instantânea de preços
Usinagem on-line de fusos de avanço sem conhecimento prévio de CAD
Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais graças à exclusiva tecnologia de fuso de avanço dryspin. Livre de corrosão e 100% livre de lubrificação e manutenção. Nossos fusos de avanço dryspin agora estão disponíveis em quatro novas dimensões.

▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Funcionamento mais suave devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas na versão padrão
Operação mais silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Redução de custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômico do que as porcas de fuso de chumbo metálicas
Ferramentas on-line gratuitas com cálculo de vida útil e exibição instantânea de preços
Eficiência até 82% superior e 25% menos desgaste em comparação com os fusos convencionais. Descubra as vantagens da alternativa de polímero livre de lubrificação aos fusos de esferas metálicos aqui. Nossas porcas de plástico para fusos de avanço agora estão disponíveis em quatro novos passos de rosca dryspin.

▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção
Operação mais suave devido às tolerâncias de fabricação mais rígidas da norma
Redução de custos:
Produção econômica de moldagem por injeção
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômico do que as porcas de fuso de chumbo de metal
Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção e operação mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldado por injeção aos fusos de esferas metálicos. Nossas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin agora estão disponíveis em quatro novas dimensões.

Aumentar a tecnologia:
Expansão da faixa dimensional dos fusos de avanço do motor
Pronto para ser conectado a motores serrilhados drylin® E
Possibilidade de transmissão de torques mais altos
Reduzir custos:
Não é necessária nenhuma configuração adicional
Ferramentas online gratuitas com cálculo da vida útil
Usinagem online de fusos de avanço sem conhecimento prévio de CAD
Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço de motores convencionais, graças à exclusiva tecnologia de fuso de avanço dryspin. Livre de corrosão e 100% de lubrificação e manutenção. Nossos fusos de avanço de motor dryspin com estria para motores drylin E agora estão disponíveis em doze dimensões e com as seguintes especificações.

Aumentar a tecnologia:
Expansão da faixa dimensional para fusos de avanço do motor
Pronto para ser conectado aos motores de fuso de avanço drylin E
Reduzir custos:
Não é necessária nenhuma configuração adicional
Usinagem de fuso de avanço sem conhecimento prévio de CAD
Ferramentas online gratuitas com cálculo da vida útil
Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais graças à exclusiva tecnologia de fuso de avanço rápido dryspin. A linha padrão de fusos de avanço do motor inclui dimensões de rosca prontas para conexão de DS6,35x2,54 a DS14x25 e TR08x1,5 a TR12x6P3. Dessa forma, nossos fusos de avanço de motor dryspin com usinagem de precisão para motores drylin E estão disponíveis em 24 dimensões.

Tecnologia:
Alternativa econômica para a porca de folga zero
Folga axial permanentemente minimizada para alta precisão de posicionamento
Princípio de pré-carga comprovado da SHT-PL
Redução de custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Sem necessidade de manutenção devido à folga axial autoajustável em ambos os lados
A nova porca de fuso de pré-carga convence com uma folga axial mínima e a mais alta precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para o zero-backlash e é perfeitamente adequado para campos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL. As aplicações típicas incluem impressoras 3D.

Aumentar a tecnologia:
Cargas axiais mais altas de até 500N
Independente de carga
Folga axial mínima por toda a vida graças ao princípio de folga zero
Reduzir custos:
Nenhum trabalho de manutenção graças ao princípio de folga zero autoajustável
Ferramentas online gratuitas com cálculo da vida útil
Até 82% maior eficiência
Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas é a porca do fuso de avanço com folga zero. Ele é composto por vários componentes e se ajusta durante o uso. É particularmente adequado para fusos e porcas com roscas de avanço rápido para ajuste rápido de pequenas cargas. A porca de fuso de avanço com folga zero está disponível em seis novas dimensões.

Aumentar a tecnologia:
Em conformidade com a norma EN45545 Nível de perigo 3
Para uso em veículos ferroviários sem documentação adicional
Reduzir custos:
Vantagens de custo em comparação com soluções metálicas
Adequação para a classe de risco HL 3
Vida útil previsível
Nossas porcas J350 agora são certificáveis de acordo com o padrão de incêndio EN45545 Hazard Level 3. Portanto, oferecemos uma grande variedade de dimensões, especialmente para o uso em veículos ferroviários. Eles são testados de acordo com o conjunto de requisitos R24, para componentes de até 500 gramas.

Tecnologia:
Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
Operação silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Reduzir custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômicas em comparação com as de metal
porcas de fuso de avanço
Nossas porcas de plástico para fusos de avanço agora estão disponíveis em dois novos passos de rosca de avanço rápido dryspin:

Aumentar a tecnologia:
Eficiências de até 82%
Operação com baixo ruído e baixa vibração
Reduzir custos:
100% sem lubrificação e sem manutenção
Até 50,9% mais econômicas em comparação com as de metal
porcas de fuso de avanço
Nossos tipos:

Aumentar a tecnologia:
Vida útil até 30% mais longa do que os fusos de avanço convencionais
Operação com baixo ruído e baixa vibração graças à geometria arredondada dos dentes
Reduzir custos:
Ferramenta online para configuração personalizada do fuso de avanço
Exibição instantânea de preços
■ Prova
Vida útil previsível online
Testado: até 25% menos desgaste do que os fusos de avanço convencionais
Reduza o tempo necessário para seu projeto e otimize o processo de aquisição de sua tecnologia de fuso de avanço.

Aumentar a tecnologia:
Funcionamento mais suave em altas velocidades
Operação silenciosa e sem vibrações
Reduzir custos:
Produção econômica por moldagem por injeção
Livre de manutenção graças às porcas de fuso de avanço autolubrificantes
Nossos tipos:
► Porcas de fuso de avanço cilíndricas
► Porcas de fuso de avanço de flange
►Porcas cilíndricas moldadas por injeção
► Porcas moldadas por injeção com flange
► Todos os tipos também estão disponíveis com chave plana

Aumentar a tecnologia:
Novo tipo de conexão a parafuso segura e fácil
Dimensões de conexão idênticas às da rosca do fuso de esferas padrão
Reduzir custos:
Tipo econômico otimizado para moldagem por injeção
Design variável para todas as roscas de Ø 14/16 e 18/20
■ Prova:
Vida útil previsível online
Sustentabilidade:
Leve e com baixa inércia devido ao plástico
Durável graças à assimetria patenteada da rosca

▲Aumentar a tecnologia:
Até 2,5x mais eficiência graças aos ângulos de flanco otimizados
100% livre de lubrificação e livre de manutenção
Até 25% menos desgaste
Reduzir custos:
Alternativa econômica aos fusos de esferas
Vida útil previsível online
As novas dimensões:
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5