A disponibilidade do sistema nunca foi tão acessível como hoje | i.Sense EC.W

O novo sensor de vida útil de baixo custo permite um monitoramento em tempo real e econômico das condições, com saída potencial integrada para conexão direta à máquina para sistemas de esteiras porta cabos deslizantes a partir de € 248,00 (Alemanha).

Aumente a tecnologia

  • Monitoramento de condição baseado em em aplicações de e-chains® deslizantes
  • Conexão direta ao controle do sistema (CLP) através de contatos sem potencial
  • Adequado para ambientes adversos, escuros ou sujos
  • Em muitos casos, não é necessário nenhum roteamento adicional de cabos na e-chain®
  • Conectividade abrangente para integração em conceitos de manutenção preditiva com i.Cee

Reduza custos

  • Redução de 80% nos custos através da conexão direta com o controle do sistema
  • Reduza os custos de manutenção com recomendações de manutenção preditiva
  • Evite paradas não planejadas graças as mensagens de alarme baseadas nas condições

Comprovado

  • O módulo do gabinete de controle pode ser omitido se conectado diretamente ao sistema de controle CLP do cliente
  • Série de testes em andamento no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transmissão de energia

Sustentabilidade

  • Custos mínimos de material para sensor integrado
  • A manutenção baseada nas condições evita a substituição desnecessária ou prematura da esteira
O especialista em IoT Richard Habering explica o uso e os benefícios do novo sensor de vida útil i.Sense EC.W de baixo custo.

i.Sense EC.P - monitoramento inteligente da força de tração/compressão implementado com sucesso

"Menos esforço, maior disponibilidade"

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Formato de instalação do i.Sense EC.W
Catálogo de novidades: 2022 smart plastics

Informações ...

dados 3D inteligentes

... Experimente ...

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

... Perceber

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: