Alterar idioma :
Visite-nos na Hannover Messe de 20 a 24 de abril de 2026 e descubra nossas novidades no Pavilhão13, no estande C60.

Com o igubal ESQM-2.0-100 e o ESQM-2.0-150 Estamos expandindo nossa série de mancais de apoio para trackers solares com novas versões para perfis quadrados de 100 e 150 mm e também lançando uma versão compacta otimizada em termos de custo. Os mancais foram especialmente desenvolvidos para o rastreamento de módulos solares em sistemas de grande área montados no solo e sua posição esférica permite uma compensação angular de até 14°. Os desenvolvimentos mais importantes da segunda geração incluem um novo material com resistência aos raios UV significativamente maior para uso prolongado em ambientes externos. Ao mesmo tempo, o suporte do perfil foi alterado de alinhamento em V para alinhamento em U, o que facilita a montagem. Uma barra transversal extensora de chapa metálica galvanizada também reduz a altura de instalação do componente superior em até 36 mm. Recortes adicionais na cúpula também permitem uma passagem organizada dos cabos ao longo do perfil. Além da versão padrão, o ESQM-2.0-LEAN é uma versão com custo otimizado para projetos com requisitos de vida útil definidos.

Em correias transportadoras, sistemas de triagem, empilhadeiras ou para tarefas de pick & place: Com os vários produtos da série igubal, os desalinhamentos podem ser compensados de forma confiável e movimentos definidos de giro, inclinação e pivotamento podem ser realizados sem lubrificação. Mais sobre motion plastics para um fluxo confiável de energia, dados e materiais.

Com o EFOM-2.0-30 (mancal de flange de dois furos) e o EFSM-2.0-30 (mancal de flange de quatro furos) apresentamos a nova geração de nossos comprovados mancais de flange Igubal com design de alojamento otimizado. O objetivo do desenvolvimento subsequente foi obter uma superfície de montagem completamente nivelada, de forma que o mancal fique conectado à estrutura de maneira limpa e a entrada de sujeira e poeira seja reduzida. Apesar das modificações no design, a capacidade de carga estática de até 6.000 N (EFOM) ou 6.800 N (EFSM) é totalmente mantida. Devido à estrutura leve em comparação com os modelos anteriores (vantagem de peso de 18% para o EFOM-2.0 e 16% para o EFSM-2.0), a massa móvel no sistema é reduzida, o que pode levar a menores requisitos de potência de acionamento e economia de energia, principalmente em aplicações dinâmicas. Assim como todos os mancais de flange Igubal, as novas versões são livres de lubrificação e manutenção, além de serem insensíveis à corrosão, sujeira e poeira.

Em muitas aplicações, cargas estáticas elevadas ainda são suportadas por rolamentos metálicos lubrificados. Com nosso estudo sobre igubal heavy duty, estamos investigando como as aplicações podem ser realizadas de forma confiável com mancais esféricos de polímero livres de lubrificação e ecologicamente corretos. A base é uma interação tribologicamente otimizada entre o material, a geometria e a superfície de contato, que distribui os picos de carga de maneira controlada e permite um coeficiente de atrito elevado. A ausência de lubrificantes impede que partículas de sujeira adiram e garante um funcionamento suave, mesmo sob cargas elevadas. As aplicações já implementadas mostram que essa abordagem funciona. Em projetos de clientes, os pontos de rolamentos lubrificados foram substituídos com sucesso e capacidades de carga de 70 kN foram alcançadas - com menores necessidades de manutenção e custos operacionais mais baixos. Justamente porque as aplicações para serviços pesados são tão específicas, convidamos os usuários a trabalhar conosco no desenvolvimento de soluções personalizadas para cada projeto - para altas cargas estáticas, impactos fortes e ambientes exigentes.

Traga seu projeto para nosso escritório - analisaremos o projeto livre de lubrificação com mancais esféricos heavy duty igubal e desenvolveremos juntos uma solução adequada.

Nossos mancais bipartidos com flange igubal agora estão disponíveis em um conjunto prático, incluindo colar de fixação. Com um único número de peça para o mancal e o colar de fixação, os itens do pedido e o trabalho administrativo são reduzidos e, ao mesmo tempo, a taxa de erro ao fazer o pedido é menor. O escopo de entrega predefinido e o empacotamento em uma única unidade de embalagem garantem eficiência adicional. Os clientes também se beneficiam de uma vantagem de preço de até 5,6% em comparação com compras individuais.
O modelo bipartido de nossos mancais montados em flange permite a montagem diretamente no eixo sem a necessidade de desmontar os componentes adjacentes - uma vantagem real na prática. De acordo com o princípio de "form follows function", a forma inovadora desses mancais leva diretamente à função. Esse design sofisticado foi premiado com o iF Design Award 2026 e combina tecnologia, funcionalidade e fácil manuseio para criar uma solução prática para engenharia mecânica e de instalações.

Os mancais esféricos compatíveis com salas limpas exigem materiais harmonizados. Aplicações bem-sucedidas já foram realizadas com o igumid G em combinação com o iglidur W300, J e X - livre de lubrificação e com baixo teor de partículas. Está planejando uma aplicação em sala limpa com buchas? Entre em contato conosco!

Com a nova versão de 25 mm, estamos ampliando as possibilidades de aplicação de nossas rótulas esféricas iglidur H3 em tecnologia de transporte e engenharia mecânica. É possível atingir velocidades de correia de até 200 rpm de forma confiável, enquanto o design durável e de baixo desgaste reduz o tempo de inatividade e os mancais não necessitam de manutenção.
As rótulas de substituição esférica foram testadas em testes de longo prazo nas instalações dos clientes e em testes de carga controlada no laboratório. A elevada capacidade de carga e o baixo desgaste também são evidentes ao longo de vários anos. Ao mesmo tempo, não há necessidade de lubrificantes, o que reduz os custos operacionais e aumenta a limpeza do sistema.

Troca de mancais esféricos sem ferramentas em segundos - o novo mancal pillow block de liberação rápida chegou. Após uma fase de protótipo bem-sucedida, a versão moldada por injeção está agora pronta para produção em lote e disponível sem quantidade mínima de encomenda - atualmente para um diâmetro de eixo de 25 mm.
A rótula esférica pode ser substituída sem parafusos ou ferramentas - em apenas uma etapa simples. Isso economiza tempo, reduz o tempo de inatividade e diminui os custos de manutenção. Testado no laboratório da igus: carga de pressão estática de até 9 kN, operação 100% livre de lubrificação e ideal para conceitos de sistemas modulares nos quais os componentes precisam ser adaptados de forma flexível e rápida.

Nossas rótulas bipartidas para alojamentos de chapa metálica PP205 permitem a substituição rápida e fácil do rmancal esférico diretamente no local, sem a necessidade de desmontar outros componentes. Eles oferecem montagem simples e eficiente, além de uma economia considerável na troca de mancais, graças à substituição rápida. Com uma carga de tração estática de até 1.800 N e sem necessidade de lubrificantes adicionais, essas rótulas esféricas são a solução ideal para um sistema de mancais eficiente e livre de manutenção.

Com os terminais rotulares igubal 2.0, oferecemos o máximo de flexibilidade para uma ampla gama de aplicações. Quatro materiais iglidur, todos os tipos de rosca comuns e diâmetros de eixo de 6 a 20 mm: A combinação de alojamento metálico robusto e anel interno de plástico livre de lubrificação permite soluções duradouras e livres manutenção - sem qualquer lubrificante.
| Material | Área de uso |
|---|---|
| iglidur J | Alta resistência ao desgaste |
| iglidur A181 | Conformidade com FDA e UE 10/2011 |
| iglidur X | Ampla faixa de temperatura (-100°C a +250°C, curto prazo até +315°C) |
| iglidur G | Cargas dinâmicas |

Com a nova junta universal de plástico UJM, apresentamos uma alternativa inovadora às soluções convencionais de metal. O protótipo para um eixo de 10 mm mostra como a construção leve pode ser eficiente: livre de corrosão, livre de lubrificação e com vantagens claras em termos de peso, manutenção e custos.
Graças à geometria otimizada e à análise FEM, a junta impressiona com sua alta resistência e um torque transmissível de 6 Nm a 25° de deflexão - testado no laboratório da igus. Outros tamanhos e designs mais compactos são concebíveis. Você possui uma aplicação específica? Então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco - trabalharemos com você para desenvolver a solução certa.

Nossos mancais igubal com flange bipartida estão revolucionando os mancais de eixo em ambientes de produção com espaço limitado. Economize até 80% do tempo na troca de mancais e desfrute de total liberdade de manutenção graças à ausência de lubrificação.

Descubra em nosso white paper como a tecnologia avançada de mancais aumenta o desempenho de suas máquinas e previne eficazmente as paradas de produção.

Com iglidur J3, iglidur R e igumid G, oferecemos materiais completamente livres de PTFE para toda a série de produtos igubal.
Testado em nosso laboratório interno de acordo com a norma SQP M1227 e apresentou resultado negativo para 96 compostos PFAS classificados como particularmente críticos.
Sejam terminais rotulares, mancais pillow block, mancais flangeados ou esféricos: nossa loja mostra apenas uma seleção das possibilidades. Dimensões especiais também podem ser realizadas - basta entrar em contato conosco. Juntos, encontraremos a solução ideal para sua aplicação.

Protótipo impresso em 3D do ESQM-2.0-120-HD em fase de testes
Este estudo testa o desempenho e a aplicabilidade do ESQM para serviços pesados no setor de energia solar.
O ESQM-2.0-Heavy Duty é um desenvolvimento posterior do ESQM-2.0 e foi especialmente projetado para condições climáticas extremas, por exemplo, tempestades tropicais. Ele consiste em um alojamento bipartido e duas meias conchas de mancal esférico. O mancal esférico e a parte inferior do alojamento são feitos de plástico com alta resistência a raios UV. A redistribuição das espessuras das paredes nos pontos de carga e a duplicação da espessura da barra transversal extensora tornam o mancal 50% mais resistente. Outra versão com uma parada rígida, que testamos, impede a rotação não autorizada do eixo do rastreador e protege o eixo e o motor contra danos.

Com nossas novidades de motion plastics, você não perderá nenhuma novidade sobre a igus e nossos produtos. Nossa newsletter o mantém atualizado: novos produtos, aplicações interessantes, relatórios laboratoriais atuais e muito mais.
Você conhece nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja online ou fazer um pedido diretamente?

Em apenas três etapas, você pode usar os parâmetros de sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequados, incluindo a vida útil.
Aqui você encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre os mancais igubal®.

Der manus Wettbewerb 2025 hat erneut gezeigt, wie vielseitig die igubal-Serie in unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wird und dabei technische Herausforderungen meistert.
Die 20 spannendsten Anwendungen haben wir in einem digitalen Magazin für Sie zusammengestellt – voller Impulse, Lösungen und Überraschungen.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h