Alterar idioma :
As esteiras porta cabos são a forma mais modular de transferir com segurança energia, dados, fluidos e ar. Seja horizontalmente, verticalmente ao longo de todos os eixos ou em um círculo, as esteiras porta cabos da igus atendem 100% a esse requisito. Vários sistemas para movimentos rotativos e em espiral podem ser selecionados, e propriedades como modularidade, versatilidade e um alto grau de estabilidade garantem a confiabilidade.
Alternativas ao anel deslizante:
Como nossos sistemas de esteiras porta cabos são equipados sem anéis deslizantes, meios como ar, óleo ou água podem ser facilmente transferidos sem qualquer interrupção.
Dez dicas valiosas para você mesmo projetar a calha guia correta para módulos circulares. Evite erros que podem reduzir a vida útil de seu sistema ou até mesmo levar a falhas.
Do conteúdo:
- Planejamento correto das placas-guia
- Dicas para a colocação de cabos
- Limitação do ângulo máximo de rotação
- Geração de dados CAD para calhas e módulos inteiros
Faça agora o download gratuito das 10 dicas. Também estamos disponíveis para ajudá-lo e aconselhá-lo pessoalmente a qualquer momento.


As correntes de energia para movimentos rotativos da igus são usadas em várias aplicações: A twisterchain é popular no campo da robótica. O twisterband é a solução perfeita para movimentos rotativos de até 7.200° nos espaços mais apertados. Se for necessário mais espaço para os cabos, recomendamos o uso de um sistema de fornecimento de energia rotativa RBR. O e-spool é frequentemente usado em aplicações de teatro e tecnologia de palco.
► Exemplos de aplicação com twisterchain
► Exemplos de aplicação com RBR
► Exemplos de aplicação com o e-spool
► Exemplos de aplicação com twisterband

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h