Alterar idioma :

Nosso serviço CNC permite a aquisição sem estresse
de suas peças plásticas torneadas e usinadas.
Beneficie-se das seguintes vantagens:
► Cálculo de custos instantâneo e transparente ✔️
► Verificações automatizadas de viabilidade e tolerância ✔️
► Componentes prontos para envio a partir de três dias ✔️
► Vida útil previsível ✔️
Nosso serviço CNC é complementado pelo que a igus® tem de melhor: nossos muitos anos de experiência como seu fornecedor de materiais, parceiro de fabricação e consultor de aplicações. Junto com você, encontraremos a solução perfeita para a sua aplicação. Oferecemos mais de 30 plásticos de alto desempenho diferentes em iglidur®, para que suas peças torneadas e usinadas possam ser projetadas de forma ideal para praticamente qualquer exigência.
Verifique seu desenho técnico automaticamente usando nossa verificação de tolerância:

Não tem um modelo 3D em mãos? Não há problema, experimente nosso configurador de modelos 3D.

Oferecemos a você mais de 50 materiais tribologicamente otimizados para inúmeras aplicações em que a resistência ao desgaste é uma necessidade. Independentemente de sua aplicação estar exposta a altas temperaturas, contato com meios ou condições de desgaste intenso - a igus® quase sempre oferece uma solução.
"Queríamos fazer uso eficiente de um curto intervalo de manutenção para substituir a bucha PA existente por buchas personalizadas da iglidur®. O cálculo muito rápido da cotação e o envio expresso do serviço CNC on-line da igus® nos permitiram adquirir as peças CNC em apenas alguns dias e colocar a linha de produção novamente em operação a tempo"
Tom Oldach, engenheiro de projetos da Dr. Quendt GmbH & Co KG
para ver a história completa do usuário

Isso garante a produção compatível com plástico e a usinagem rápida de suas peças torneadas e fresadas.
✓ A tolerância geral ISO 2768-m/ se aplica à tolerância compatível do plásticocom relação a comprimento, forma e posição
✓ Em geral, são possíveis as seguintes larguras mínimas de tolerância de acordo com a norma DIN ISO 286**:**
(Cuidado: As tolerâncias mínimas que podem ser realmente obtidas dependem sempre da geometria específica do componente, do material selecionado e das opções de produção disponíveis, e podem ser maiores em casos individuais)
✓ Os furos podem ser configurados como rosca métrica ISO (M) (outros tipos de rosca também são possíveis após o teste)
✓ Um valor de rugosidade central Ra de 2-3 µm deve ser esperado para a qualidade da superfície (corresponde aos valores típicos de superfícies acabadas em torneamento ou usinagem)
Esses padrões são vantajosos para você: Podemos calcular os preços automaticamente e seu pedido pode ser processado mais rapidamente. Você economiza um tempo valioso.

Nosso white paper oferece suporte com os princípios mais importantes para projetar seus componentes CNC. Fornecemos 12 peças usinadas para que você possa obter um projeto otimizado em termos de economia e produção.

Requisitos acima e além de nossos padrões de fabricação são possíveis, desde que uma verificação de viabilidade prévia confirme isso. Após a verificação individual, o preço calculado automaticamente será ajustado, se necessário.

Grande variedade de materiais e qualidade do material:
A grande variedade de materiais do nosso estoque tarugos iglidur® garante a você as propriedades tribológicas ideais dos componentes para cada aplicação.

Alta qualidade de superfície:
Devido ao processo, a usinagem CNC produz boas superfícies - os componentes iglidur® normalmente também não exigem nenhum pós-processamento especial para suas superfícies deslizantes.

Dimensões precisas dos componentes com tolerâncias rígidas:
Você recebe componentes dimensionalmente precisos com tolerâncias e ajustes apertados. Larguras de tolerância estreitas (até o grau de tolerância 9, de acordo com a norma DIN ISO 286) geralmente são viáveis. Portanto, larguras de tolerância de 0,05 mm não são problema.

Econômico para quantidades pequenas e médias:
A usinagem CNC é geralmente o processo mais econômico para quantidades de dois a quatro dígitos, especialmente para peças de grande volume com geometrias simples.

O que significa CNC?
A abreviação "CNC" (Computer Numerical Control, Controle Numérico Computadorizado) refere-se a máquinas de torneamento ou fresagem cujos movimentos são controlados por computador para produzir formas mais complexas automaticamente.
O que há de especial em nosso serviço de CNC para peças torneadas e fresadas? É simples, rápido e transparente: você não precisa mais esperar dias pelo preço, mas o recebe imediatamente. Se você alterar o material ou as tolerâncias, por exemplo, verá imediatamente o impacto sobre o preço. E você também pode tomar uma decisão de compra imediatamente. A interface de usuário do nosso serviço CNC permite que você solicite cotações ou envie pedidos diretamente a qualquer momento. E se você tiver dúvidas, nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo.
Quem pode solicitar peças CNC especiais da igus? Nossos clientes incluem tanto clientes corporativos quanto pessoas físicas.
Há algum custo envolvido no uso do serviço CNC on-line? Não, o uso de nosso serviço CNC é totalmente gratuito para você. Depois de fazer o upload de seus componentes, tudo o que você precisa fazer é inserir seu endereço de e-mail e poderá usar a ferramenta imediatamente. No final, você pode solicitar uma cotação sem compromisso (botão: "Solicitar cotação") e, em seguida, decidir se gostou e se gostaria de fazer o pedido. Como alternativa, você também pode fazer o pedido diretamente on-line (botão: "Fazer o pedido").
Por que a igus® não oferece o serviço CNC on-line para outros plásticos ou metais convencionais? Nosso serviço CNC é voltado principalmente para "motion plastics" , ou seja, peças plásticas para movimentação. Nessa primeira etapa, portanto, oferecemos apenas nossos materiais tribológicos iglidur®, que são caracterizados pela ausência de lubrificação, resistência ao desgaste e baixo atrito.

Loja on-line de tarugos
Em nossa loja on-line, você encontrará uma grande seleção de diferentes materiais de tarugos.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h