Componentes livres de manutenção para o setor de vidro

Vantagens dos produtos igus

  • Livre de lubrificantes externos e de baixa manutenção
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Livre de corrosão
  • Resistente à temperatura
  • Rápido e fácil de instalar
  • Econômico
  • Vida útil previsível online
Máquina de corte de vidro com sistema linear de cadeia de energia igus para guiar cabos e mangueiras.

Mancal de pillow block de liberação rápida

Montagem sem ferramentas - não poderia ser mais rápido ou mais fácil!

Produtos selecionados para o setor de vidro

Anel espaçador com duas braçadeiras de fixação para montar um rolamento.

igubal PP205

Esteira porta-cabos e-chain para cabos em movimento.

Esteiras porta cabos E2.1 e R2.1

Cabo com capa laranja e blindagem trançada.

Cabos de servo híbrido CF220.UL.H

Cabo Ethernet com blindagem e condutores expostos.

Cabos de bus para aplicações móveis

Mancal liso drylin RJUM de metal com inserto interno de plástico.

Guias lineares redondas drylin R

Material redondo iglidur X em forma de barra.

Tarugos iglidur X

Portal drylin E com eixos lineares e cabos.

Robôs lineares drylin E

Manutenção preditiva

  • Reduzir os custos de manutenção
  • Eliminar paradas não planejadas
  • Aumentar a vida útil
  • Aumentar a eficiência do sistema
  • Economize tempo com a identificação mais rápida das causas das anomalias

Testado para uso real no laboratório de testes

Histórias de sucesso

Máquina de corte de vidro com sistema linear de cadeia de energia igus para guiar cabos e mangueiras.

Processamento de vidro a baixo custo

Sistema de corte a laser para processar placas de vidro com cabeçote móvel.

Mais compacta, mais econômica e mais leve

Uma mangueira porta-cabos guia cabos protegidos pela área de trabalho da máquina.

Maior variabilidade, custos mais baixos

Mais Informações

Cabos Chainflex multicores com extremidades dos condutores expostas e capas de várias cores.

Por que chainflex?

Saiba as vantagens agora

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: