Alterar idioma :
Esteiras porta cabos de duas peças para uma ampla gama de aplicações

Altura interna hi: 35 mm
Largura interna Bi: 50 - 125 mm
Raios de curvatura R: 63 - 150 mm
Passo: 56 mm
Uma série para quase todas as aplicações
Rápida abertura de zíper
Menores dimensões
Leve, estável e econômica
Silenciosa a partir de 27dB(A), com baixa vibração e adequada para salas limpas

Altura interna hi: 52 mm
Largura interna Bi: 40 - 125 mm
Raios de curvatura R: 75 - 150 mm
Passo: 30 mm
Especialmente para aplicações de robôs, design fechado

Altura interna Bi 1: 28 mm
Altura interna Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm
Para peças sensíveis a ESD em salas limpas. Compatível com salas limpas até a classe ISO 1

Altura interna hi: 12 mm
Altura externa ha: 13 mm
Número de módulos: 2 - 6
Diâmetro do cabo: 10 mm