Eixos lineares com acionamento de correia dentada

Visão geral dos eixos da correia dentada

Visão geral de nossos eixos de correia dentada

Eixo com correia dentada com tipo compacto

Construção compacta

  • Realiza muitas tarefas de posicionamento
  • Possibilidade de conexão do motor
  • Alturas de instalação de baixo perfil
Posicionamento reverso com eixos lineares da igus

Posicionamento reverso

  • Ajuste rápido de direita/esquerda
  • Compacto com um trilho duplo drylin W de baixo perfil
  • Com flange angular
Eixos com correia dentada específicos ao setor industrial

Gama específica à indústria

  • Para aplicações de até -30°C (LT)
  • Para uso subaquático (UW)
  • Para contato com respingos de água (SW)
Eixos modulares com acionamento de correia

Sistema modular aberto

  • Extensão variável do eixo de 120/160/200 mm
  • Versão leve em alumínio
  • Versão em aço inoxidável livre de corrosão
Eixo cantiléver com acionamento de correia dentada

Eixo cantiléver

  • Unidade de acionamento instalada permanentemente
  • Carga axial máxima: 50N
  • Leve
Eixo com correia dentada elétrica

Eixo de correia dentada com motor

  • Comprimentos de curso definidos (300/500/1000 mm)
  • Operação livre de manutenção sem lubrificação externa
  • Montagem rápida
Eixos modulares com acionamento de correia

Eixo linear de baixo perfil ZLN-40

  • Design de baixo perfil, 27 mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC
drylin® eixo decorreia dentada em tandem 1080

Eixo de correia dentada em tandem ZLWT

  • Eixo de correia dentada tandem compacto com duas correias dentadas em uma unidade
  • Pronto para ser conectado ao motor e ao sistema de controle
  • drylin® W bucha de substituição
Eixo da correia dentada Econ

Eixo da correia dentada Econ

  • Operação silenciosa e design de baixo perfil
  • Correias dentadas com pré-carga de mola
  • Perfil de alumínio anodizado resistente à torção
  • Cargas de até 20N

Vantagens dos eixos de correia dentada

100% livre de lubrificação

Funcionamento silencioso

Construção compacta

Uso subaquático

Especificamente para funcionamento contínuo

Muito econômicos

Estrutura de um eixo de correia dentada

Eixo com correia dentada da igus na seção transversal
DDX

configurador de tecnologia de acionamento

Eixos de correia dentada personalizados de acordo com seus desejos

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista detalhada de peças
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação com eixos de correia dentada

Robôs offshore - Inspeção, limpeza & reparo

tecnologia de acionamento exemplo de aplicação Remotion

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Mais exemplos de aplicação

AWB

Amostra grátis & white paper

Amostra

Amostra de fuso de avanço em miniatura

White paper sobre tecnologia de acionamento

Download do white paper

Mais informações sobre eixos de correia dentada

Existe a possibilidade de uma manutenção fácil e rápida?

  • Manutenção direta e inteligente no trilho
  • Elemento deslizante resistente ao desgaste feito de iglidur J200
Mancais pillow blocks

Quais são os dados técnicos das unidades lineares com acionamento por correia dentada?

Dados técnicos

Quais motores posso conectar aos eixos da correia dentada?

Motor elétrico para eixo de correia dentada

Torque de acionamento e carga

Torque de acionamento e carga

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: