Componentes para tecnologia de câmeras

Leve, silencioso e suave

Carrinho de câmera da Rail & Tracking Systems

Principais produtos para tecnologia de filmes e câmeras

Guia linear e carro drylin W

Guias de perfil drylin® W

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Silenciosas e resistentes à sujeira
  • A maior variedade de trilhos e guias
dilin ZLW-0630

eixo linear com acionamento por correia dentada

  • Design leve feito de plástico e alumínio
  • Configurado com motores drylin® e-step/dc mediante solicitação
Mancais axiais PRT

Mancais axiais giratórios PRT

  • sem lubrificação, com elementos deslizantes feitos de plástico de alto desempenho resistente ao desgaste
  • Também disponível com monitoramento de posição
Rolamento flangeado iglidur G

iglidur® G bucha autolubrificante

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Para aplicações de giro e rotação
  • Coeficiente de atrito muito bom
Sistema E6.1

esteira porta cabos E6.1

  • Baixa vibração, funcionamento silencioso
  • Para aplicações com altas acelerações
Cabo Ethernet chainflex

Sistemas bus baseados em Ethernet

  • Por exemplo, a Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • para cargas muito altas
  • com capa externa de TPE
Guindaste de câmera com produtos igus

Guindaste de câmera / jibs

Utilizado com sucesso por nossos clientes

Controle deslizante da câmera do Trackrunner

Esteiras porta cabos robustas para trilhos de câmera de alta velocidade

Mesa rotativa de câmera com mancal axial PRT

Bucha de mesa giratória compacta para acessórios de produtos de 360°

Aplicações de tecnologia no estágio do cliente

... e mais histórias de sucesso

Testado para uso em laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: