Alterar idioma :

Os rolamentos de esferas substituem o atrito deslizante pelo atrito rolante, permitindo que o movimento rotativo ocorra com pouca resistência. Como regra geral, eles devem ser lubrificados para funcionar corretamente. Os rolamentos de esferas de plástico xiros não requerem lubrificação adicional, são resistentes à corrosão e operam de forma extremamente silenciosa. Isso os tornam uma alternativa econômica aos seus equivalentes metálicos. Os componentes, que consistem em uma mistura de tribopolímeros, são leves, resistentes a produtos químicos e, opcionalmente, não magnéticos. Isso garante uma utilização segura na medicina, embalagens, tecnologia de acionamento e muitas outras indústrias.
Nossos rolamentos de esferas xiros consistem em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos. As esferas utilizadas são geralmente feitas de aço inoxidável, vidro ou plástico. Elas são montadas em uma gaiola, que pode ser feita de nossos próprios materiais xirodur, PA, PP ou PEEK.
Rolamentos radiais de esferas, rolamentos axiais, rolamentos com flange, rolamentos pillow block, unidades de transferência de esferas, roletes para transportadores, rolamentos de anel giratório e outros tipos em vários tamanhos podem ser encontrados em nossa loja online. Graças à ampla gama de materiais, nossas soluções são projetadas para uma grande variedade de indústrias e também podem implementar sua aplicação específica.
É impossível imaginar a engenharia mecânica sem rolamentos de esferas. Existem vários designs, em que as dimensões e a composição técnica dos componentes dependem das especificações da aplicação industrial. Os tipos mais comuns são apresentados abaixo.
Rolamento radial de esferas de acordo com a norma DIN 625:
Este tipo de rolamento de esferas absorve forças radiais e é utilizado sempre que os componentes giram. Na indústria automotiva, por exemplo, os rolamentos radiais de esferas podem ser encontrados no chassi, onde os rolamentos de esferas são utilizados para apoiar e guiar os eixos. Uma força radial é sempre aplicada quando o eixo realiza um movimento rotativo.
Rolamento de esferas de contato angular de acordo com a norma DIN 628:
Este rolamento foi projetado para absorver forças radiais e axiais em uma direção. Os rolamentos de esferas de contato angular permitem velocidades mais altas e reduzem o atrito para uma ampla gama de cargas. Os rolamentos de esferas de contato angular são utilizados na indústria de bicicletas, no setor automotivo ou, por exemplo, em fusos roscados em máquinas-ferramentas.
Rolamento de esferas auto-alinhante de acordo com a norma DIN 630:
Este tipo de rolamento de esferas é geralmente utilizado em aplicações com eixos longos. Isto deve-se a problemas de montagem causados por furos no alojamento. A força axial desempenha um papel importante nos rolamentos auto-alinhantes. Esta deve ser mantida baixa, uma vez que as ranhuras no anel exterior têm superfícies de contacto limitadas para os elementos rolantes. É utilizado na engenharia mecânica em geral.
Rolamento axial de acordo com a norma DIN 711:
Também conhecido como rolamento axial de esferas de raio profundo, este modelo é projetado para suportar cargas axiais. Estão disponíveis em design de uma ou duas carreiras e já são utilizados em inúmeras aplicações na tecnologia médica ou na indústria de embalagens.
Aqui você pode ver onde nossos rolamentos de esferas de polímero são utilizados com sucesso na indústria.
Nesta seção, respondemos a algumas perguntas gerais sobre rolamentos de esferas e nossos rolamentos de esferas de polímero. Entre outros, os seguintes tópicos estão a sua espera:

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h