Produtos sem lubrificação e sem manutenção para a indústria têxtil

  • Econômicos
  • Economizam espaço e peso na instalação
  • Livres de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Entrega rápida e fácil instalação
  • Sistema completo ou componentes individuais sem quantidade mínima de pedido
  • Cálculo da vida útil
  • Baixo ruído e baixa vibração
Máquina têxtil

Produtos selecionados para o setor têxtil

Rolamentos de esferas xiros
  • Livres de lubrificação e manutenção, adequados para lavagem
  • Leves
  • Livres de corrosão
  • Resistentes à sujeira
Buchas autolubrificantes iglidur
  • Livres de lubrificação e manutenção
  • Livres de corrosão e resistente à sujeira
  • Alta pressão e resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Alto amortecimento mecânico
igubal
  • Livres de lubrificação e manutenção
  • Particularmente econômicos
  • Insensíveis a poeira e sujeira
  • Livres de corrosão
  • Podem ser usados em mídias líquidas
drylin W
  • Particularmente econômica
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Livre de corrosão
  • Silenciosa
  • Leve
E2.000
  • Alta resistência à torção
  • Alturas internas e raios de curvatura muito pequenos
  • Disponíveis como e-chains ou esteiras tubo totalmente fechadas
  • Interior amigável para cabos
  • Travessas extensoras para guiar, por exemplo, mangueiras de sucção
Cabos chainflex
  • 4 anos de garantia
  • Com ou sem conectores
  • Desenvolvidos para aplicações móveis
  • Vida útil previsível
Buchas autolubrificantes personalizadas
Redutor Apiro

Testado em laboratório para uso na vida real

Histórias de sucesso

Máquina de tecelagem da Gitec

Buchas de plástico sem lubrificação em uma máquina de tecelagem inovadora

Máquina de tricô plana da Stoll com esteiras porta cabos

Sistemas de fornecimento de energia em máquinas de tricô planas garantem qualidade e flexibilidade

Mais Informações

Brochura para a indústria têxtil
Baixe agora
ferramentas online
Saiba mais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: