Buchas autolubrificantes e esteiras porta cabos para veículos comerciais

Qual produto em qual ponto de instalação?

Áreas de aplicação em caminhões
Áreas de aplicação em ônibus

Nossos principais produtos para veículos comerciais

Caminhões e e-spool flex

Buchas extra resistentes para serviços pesados com dinâmica de até 180 MPa

  • Extremamente resistente e com alto desempenho de funcionamento quando submetido a cargas pulsantes ou pontuais com dinâmica de até 140 MPa: igutexTX1
  • Extremamente resistente para um desempenho de funcionamento particularmente alto quando combinado com cargas pulsantes ou intermitentes de até 180 MPa dinâmicos: igutex TX3
  • Resistente ao desgaste em superfícies de deslizamento desafiadoras, como aço carbono HR ou 40Cr, quando submetido a cargas pulsantes ou intermitentes de até 75MPa: iglidur W300E
  • Muito resistente ao desgaste quando combinado com cargas pulsantes ou intermitentes de até 75MPa: iglidur Q3E
drylin W guia linear

Guias lineares drylin W

  • Operação silenciosa
  • Autolubrificação
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
Microesteira porta cabos E2

Cadeia de microenergia

  • Para os menores espaços de instalação com as menores alturas internas
  • Leve e estável
  • Fácil de instalar e abrir
Tecnologia de fusos de avanço drylin

tecnologia de parafuso de avanço dryspin

  • Excelentes propriedades de funcionamento de emergência
  • Lubrificantes sólidos integrados
  • Sem manutenção ou lubrificação
Barra de acoplamento igubal

juntas de acoplamento igubal

  • Mais leves que os mancais de metal
  • Resistente ao desgaste e amortecedor de vibrações
  • Econômicos e sem lubrificação
Eixo oscilante da Demarko

Buchas autolubrificantes extrafortes em eixos oscilantes para semirreboques

Veículo de limpeza da Fiedler

Pontos de rolamento em plataformas sem ferrugem e sem manutenção

Visão geral das aplicações em veículos utilitários

Mais histórias de sucesso

Roadshow em seu local


  • Os funcionários de todos os departamentos podem se informar por conta própria
  • Você economiza custos de viagem para visitas a feiras comerciais
  • Total independência de tempo no dia da exposição itinerante: Você vem quando lhe for mais conveniente
  • Tudo é possível, desde a consultoria de aplicação individual até uma apresentação geral de novos produtos

Mais Informações


Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: