Novidades de esteiras porta cabos

Melhore o que se move... movendo energia de forma facilitada

Principais destaques

Aplicações de e-spin em sala limpa

ISO Classe 1 no curso longo

Gerenciamento do cabo de carregamento suspenso para pontos de carregamento DC e MCS

Alta potência. Zero obstáculos.

guidelok slimline mini

Guia vertical compacta

Soluções para esteiras porta cabos padrão

Espaço reservado
caption

e-spin para a família E4Q

Altura de amarração constante e funcionamento suave
Clipe extensor da barra transversal para E2(i).26/ Séries E2(i).38 / E2(i).48

Clipe extensor da barra transversal para E2(i).26/ Séries E2(i).38 / E2(i).48

Orientação ideal da mangueira
Clipe de amortecedor para a série E2i.26

Clipe de amortecedor para a série E2i.26

Operação silenciosa simples e econômica
Esteira porta cabos híbrida YRA

Série de esteiras porta cabos YRA

Fácil de atualizar: as esteiras porta cabos YE agora são resistentes a limalhas com tampas de alumínio

Soluções para salas limpas

Sistema modular e-skin flat compacto

Sistema modular e-skin flat compacto

Modularidade para espaços pequenos
e-tract mini

Esteira de suporte SKF.S.10.055.01.0 para o sistema e-skin flat

Mais estabilidade, mais fácil de montar
Suporte de camada e-skin flat novo em dois tamanhos e com guia para todos os lados

Suporte de camada e-skin flat novo em dois tamanhos e com guia para todos os lados

Corrida direta garantida
e-skin soft ESD

e-skin soft ESD

Classes de sala limpa, pequeno espaço de instalação e proteção ESD

Soluções especiais

e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

Gerenciamento do cabo de carregamento suspenso para pontos de carregamento CA
e-tract mini

Sistema de retração de cabos e-tract mini

Retração conveniente do cabo em espaços confinados
tri-spool para sistemas de guindastes e equipamentos de manuseio

tri-spool para sistemas de guindastes e equipamentos de manuseio

Movimente cargas pesadas com segurança e rapidez em espaços confinados
e-spool shore power

e-spool shore power

O sistema de alimentação de cabos sem anel deslizante
Calha guia plane-chain 2.0

Calha guia plane-chain 2.0

Alta velocidade em cursos longos

Configuradores digitais

Calculadora de vida útil e-skin para e-chains

Calculadora de vida longa para esteiras porta cabos

Calculadora de vida útil para e-skin

Calculadora de vida útil para e-skin

configurador de e-skin flat

configurador de e-skin flat

Dicas de design e white papers

White Paper: Documento técnico sobre esteiras porta cabos igus

White Paper: Documento técnico sobre esteiras porta cabos igus

Dicas para sistemas de fornecimento de energia

Dicas para sistemas de fornecimento de energia

Você pode se interessar também em

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos