Sistema de monitoramento de condição com tecnologia de sensor inteligente para aquisição de dados da máquina

Monitor de monitoramento de condição de esteiras porta-cabos com símbolos de aviso e aprovação.

Elimine o tempo de inatividade não planejado.
Aumente a disponibilidade das máquinas.
Com smart plastics.

As vantagens de um sistema inteligente de monitoramento de condições:

  • Maior disponibilidade da máquina e vida útil esperada do produto
  • Entrada direta no sistema de controle CLP da máquina para ação imediata.
  • Melhor análise de falhas graças à aquisição de dados da máquina em tempo real
  • Fácil integração nos conceitos da Indústria 4.0 / Fábrica Inteligente
  • Eliminação de paradas não planejadas ou falhas da máquina
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos antecipados
  • Implementação de manutenção baseada nas condições

Monitoramento de condições – perguntas e respostas:

Tecnologia e componentes de monitoramento de condições i.Sense em detalhes:

Sensor isense da igus em um sistema de esteira porta-cabos para monitoramento de condição.

Sensores i.Sense

Módulo i.Sense para monitoramento de condição de cabos.

Módulo de avaliação i.Sense

Painel para monitorar dados da máquina smart plastics KI em um laptop.

Conectividade i.Sense

Como o monitoramento inteligente da planta funciona com o i.Sense como um sistema de monitoramento de condições?

Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento de condições para esteiras porta cabos?

Sistemas de monitoramento de condições para esteiras porta cabos:

Elo de uma esteira porta-cabos com símbolo de alerta e ponto de desgaste marcado.

Monitoramento da força de tração/compressão em e-chains com i.Sense EC.P

  • Mede as forças de tração e com pressão da esteira porta cabos
  • Recomenda desligar o sistema se um limite de força for excedido
Cadeia porta-cabos com aviso de raio de curvatura incorreto.

Detecção de quebra em esteiras porta cabos com i.Sense EC.B

  • Detecta a ruptura da esteira nos estágios iniciais
  • Evita sobrecargas e consequentes falhas do sistema
i.Sense EC.W monitora uma esteira porta cabos com módulo de sinal e indicador de estado.

Monitoramento de condições de baixo custo com i.Sense EC.W

  • Monitoramento em tempo real do status da esteira porta cabos
  • Conexão direta e com fio ao sistema de controle da máquina

Sistemas de monitoramento de condições para monitorar a condição dos cabos:

Esteira porta-cabos com avisos sobre raio de curvatura e passagem de cabos.

Monitoramento da resistência à tração para cabos com i.Sense CF.P

  • Mede as forças diretamente no alívio de tensão
  • Aciona uma parada através do contato de ruptura se as forças forem muito altas
Esteira porta-cabos com aviso de fiação incorreta e possível interferência em um sensor.

Monitoramento da qualidade dos cabos com i.Sense CF.Q

  • Mede a qualidade das vias dos cabos
  • Emite um sinal em caso de ruptura da via ou interrompe o sistema através de um contato normalmente fechado, se necessário
Cadeia portacabos para uma garra conduz energia e dados entre o comando e o braço robótico.

Monitoramento da transmissão de dados com i.Sense CF.D

  • Integrado no cabo, não é necessário cabo de encoder/resolver
  • As perdas de pacotes são reconhecidas em tempo útil
  • Sinalização de alarme através de contato NC ou rede

Exemplos de monitoramento de condições com a igus:

Robô pórtico GÜDEL com dois eixos de garra sobre um display de feira.

"Máxima confiabilidade"

Smart plastics para aplicações industriais com sensores e monitoramento de condição.

Aplicações de clientes em todo o mundo

Mais exemplos reais de monitoramento de condições:

Mais informações disponíveis para download:

Robustas e inteligentes – como as esteiras porta cabos conectadas digitalmente fortalecem os guindastes STS no porto de Roterdã

Folheto com estudo de caso sobre guindastes digitalizados e logística portuária em fundo laranja.

Visão geral dos smart plastics

Informações sobre a gama completa de produtos para a Indústria 4.0

Capa de uma brochura SMA smart plastics com imagens de produtos e o texto smart plastics.igus.de.
Interface digital Smart Plastics em um laptop com produtos igus e aplicações de monitoramento.

Informações ...

Tablet com configurador CAD da igus, em que uma peça é vista por toque.

... experimente ...

Sistema de esteira porta-cabos igus com símbolo de alerta e módulos acessórios na tela de um laptop.

... conheça

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: