Produtos para usinas siderúrgicas

Resistentes ao calor e poeira sob condições extremas

  • Design econômico e modular
  • Material comprovado e testado com a garantia do sistema igus
  • Longa vida útil com manutenção mínima
  • Resistência à corrosão, sujeira, produtos químicos e altas temperaturas
  • Leve com alta estabilidade
  • Testado pela TÜV
Indústria siderúrgica

Principais produtos para siderurgia

Esteira porta cabos E4.1

Esteiras porta cabos E4.1

Esteira porta cabos 4040HD

e-chains série 4040HD/5050HD

rol e-chain® 5050RHD

e-chains séries 4040R/5050R

Esteira porta cabos da série P4.1

e-chain série P4.1

readychain

Fornecimento de energia pronto para conexão

Cabos chainflex

Cabos chainflex


Buchas autolubrificantes para serviços pesados

Buchas autolubrificantes para cargas particularmente altas

Aplicações de sucesso em siderúrgicas

Fornecimento de energia na ponte rolante de transporte de placas na laminação a quente da Thyssen Krupp
Sistema de fornecimento de energia no guindaste externo da siderurgia da Corus Rail

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: