Planejamento de projetos de novos produtos em esteiras porta cabos

Novidades 2026

Econômico, durável e fácil de instalar

Eixo linear com sistema de esteira porta-cabos igus.

Sistema padrão econômico para ambientes desafiadores

Sistema padrão de canal de guia fechado para encaminhamento protegido de cabos.

Guiamento compacto de vários diâmetros de cabos de até 30 metros

E-Spool com cabo enrolado em caixa preta.

Montagem simples em espaços de instalação confinados

E-Spool Theater Teilbar com tambor de cabos para tecnologia teatral.

Módulo rotativo estático com design modular para espaços confinados

Guia circular ECS com uma esteira porta-cabos preta em um sistema de trilho circular.

Orientação modular, de fácil manutenção e segura das esteiras porta cabos

Cadeia porta-cabos igus chainflex com sistema de guia para cabos móveis.

Rotação simples para aplicações complexas e altos pesos de preenchimento

Sistema de alimentação de energia igus e-chain em um módulo rotativo circular.

Notícias 2025

Curso estendido de até 21 m com mola

e-spool com mola para técnica de palco como conjunto completo para até 21 m de cabo.
  • Guie diferentes mídias e diâmetros em um único sistema sem anel deslizante
  • Motor e sistema de controle não necessários
  • twisterband comprovada como uma alternativa de anel deslizante em centenas de aplicações e-spool®
  • Processo de fabricação otimizado através de peças padronizadas

Guia compacto de prenchimentos mais altos

e-spool theater com TBHD42 para técnica de palco, kit completo com curso de até 15 m.
  • Guie diferentes mídias e diâmetros em um único sistema sem anel deslizante
  • Quase o mesmo espaço de instalação e aprox. 50% mais preenchimento em comparação com o HD30
  • Retração por mola comprovada e conjuntos de cabos maiores configurados e testados individualmente
  • Economia de material: Conduza mais cabos com segurança em um e-spool®, portanto, são necessários menos e-spools®

Comprimento de curso de 40 metros para teatro e tecnologia de palco

e-spool até 40 m com motor e controle, como kit completo para tecnologia de palco.
  • Tamanho compacto e deslocamento mais flexível: Com um curso de até 40 m, o e-spool se adapta perfeitamente às suas necessidades
  • Motor potente e sistema de controle inteligente da igus®: O e-spool HD42e está equipado com um motor robusto e um sistema de controle inteligente que garantem máxima confiabilidade.
  • Versatilidade: Diferentes mídias e diâmetros podem ser guiados em um único sistema sem anéis deslizantes
  • Processo de produção otimizado: peças idênticas padronizadas garantem um processo de produção eficiente

Novo design leve da caixa de guia

Sistema de guiamento de cabos em zigue-zague para instalações móveis.
  • A caixa-guia leve e padronizada permite cargas úteis maiores
  • Sistema modular com muitas peças idênticas
  • Aplicações similares em uso com sucesso desde 1999
  • Curso ajustável em incrementos de 5 metros com componentes padronizados

Rotação econômica, leve e segura de até 380°

Módulo giratório para robô com ângulo de rotação de 380°.
  • Segmentos de guia padronizados: adequados para diferentes larguras de esteira de 20 a 50 mm. Todas as mídias são guiadas com segurança durante o movimento do robô
  • Fácil montagem: poucos componentes e interfaces garantem uma instalação rápida e descomplicada
  • Testado no laboratório igus®
Newsletter exibida em desktop, tablet e smartphone.

Não perca mais nenhuma notícia da igus

Notícias 2024

e-spool® theatre 10m e acessórios

Console e-spool theatre com tambor de cabo e estrutura laranja para aplicações de palco.

e-chain® em zigue-zague de baixo custo

Sistema porta-cabos low-cost zig-zag para aplicações industriais.
  • O peso é menos da metade do peso da cesta em zigue-zague padrão, permitindo uma carga útil maior
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com a cesta zig zag padrão
  • Menor potência de acionamento graças à redução de peso
  • e-chains® silenciosas de polímero

Microfone e-spool® e microfone e-spool® estéreo

e-spool com cabo de microfone para microfones estéreo em uso de palco.

e-loop® console de montagem de retrofit

Console e-loop para retrofit em suporte de máquina com detalhes de conexão.

Placas de suporte inteligentes / extremidade móvel flutuante

Smart Support Plates em uma unidade linear para guiar esteiras porta-cabos.

Luz do módulo de rotação em aço SRM-L

SRM-L Steel Rotation Module Light com raio de curvatura traseiro e esteira porta-cabos guiada.
  • Preço reduzido em até 40% em relação ao SRM
  • Design baseado no comprovado sistema PRM
  • Menos componentes e até 40% menos peso em comparação com o SRM
  • Preparação para controle de posição final
  • Durável e de baixa manutenção
  • Guie diferentes mídias em um único sistema

Módulo de rotação RMC Configurador online

Gráfico conceitual do configurador para PRM e SRM-L na tela de um laptop.

Novidades 2023

Theatre e-spool® 10m e 15m

e-spool theater com TBHD42 para tecnologia de palco, kit completo com curso de até 15 m.
  • Diferentes tipos e tamanhos de mídia guiados com segurança e confiabilidade em um sistema
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com as soluções e-spool® anteriores
  • Desenvolvido seguindo DIN EN 17206 e Princípio DGUV 315-390
  • Processo de fabricação otimizado através de peças padronizadas
  • Força da mola/monitoramento do sensor rotativo (opcional)

Sistema completo em zig-zag

HMI news Zick Zack: guia de cabos modular com elementos laranja sobre suportes metálicos.
  • Preço reduzido em até 30% em relação ao projeto anterior
  • Economize até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção

Estudo de Projeto: Módulo de rotação de plástico PRM-V

Módulo de guiamento de cabos RBR para aplicações rotativas.
  • Módulo de rotação de polímero PRM-V com diâmetros externos de até 500 mm
  • Solução confiável para aplicações verticais
  • Todas as mídias em um sistema
  • Sem contatos deslizantes
  • Até 50% de economia de custos graças ao novo padrão - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Sistemas projetados e testados economizam recursos
  • Economia de material e design otimizado para produção

Estudo de projeto: módulo de rotação de aço SRM-V

SRM-V guia de energia rotativa vertical com anel interno e عناصر laterais de guiamento.
  • SRM-VM1000 com ímãs magnéticos para diâmetros externos de até 1m
  • SRM-VG2000 com balancins guidelok para diâmetros externos de até 2m
  • Solução confiável para aplicações verticais
  • Todas as mídias em um sistema
  • Sem contatos deslizantes
  • Até 50% de economia de custos graças ao novo padrão - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Sistemas projetados e testados economizam recursos
  • Economia de material e design otimizado para produção

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: