Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® D, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • Material econômico com silicone
  • Baixos coeficientes de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas pequenas
  • Econômico
Descrição do produto
iglidur® D | Material econômico com silicone
 
  • Baixos coeficientes de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas pequenas
  • Preço bastante reduzido
  • Amortecimento de vibrações
  • Baixíssima absorção de umidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Durante o processo de desenvolvimento do iglidur® D enquanto material de casquilho, os principais requisitos eram o elevado desempenho e um preço bastante baixo. De forma mais específica, eram necessários baixos coeficientes de atrito a velocidades elevadas durante o funcionamento a seco. Este material, que contém silicone, consegue baixos valores de atrito no funcionamento a seco, funcionando praticamente sem efeito "stick-slip".
 
Áreas típicas de aplicação
 
[Link id="26"]
Construção de modelos
Design de mobiliário e industrial
Fitness e desporto
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito
  • Para velocidades elevadas
  • Para carga reduzida
  • Se pretender um casquilho muito econômico
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h