Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® H2, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • Econômico, para temperaturas elevadas
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Resistente a substâncias químicas
  • Para temperaturas elevadas
Descrição do produto
iglidur® H2 | Econômico, para temperaturas elevadas
 
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Econômico
  • Resistência química
  • Para temperaturas elevadas
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Em aplicações onde são utilizados os casquilhos iglidur® H2, destacam-se os aspetos econômicos. É a primeira vez que é possível oferecer casquilhos com tão elevado desempenho para aplicações volumosas com estas vantagens técnicas a um preço tão baixo: temperaturas até +200 °C, pressão superficial permitida até 110 N/mm2 e excelente resistência química. Os casquilhos iglidur® H2 são autolubrificados e adequados para todos os tipos de movimentos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria automóvel

 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Para utilização subaquática
  • Quando é necessário uma bucha econômica para elevadas temperaturas
  • Para aplicações com combustíveis, óleos, etc.
  • Resistência química
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h