Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Special properties cross slide

High precision, extreme stiffening and precise alignment through CNC production

Available as standard and preload version

100% lubricant-free and completely corrosion-free

Adjustments by trapezoidal thread TR 10x2

Mounting of upper unit with right or left alignment possible

Available accessories (hand wheel, cursor ...)

Cross slide

SHT-XY - XY table installation sizes

drylin SHT-XY-08-AWM XY table

SHT-XY-08-AWM

  • Max. stroke length: 150mm
  • Carriage length: 65mm
  • Shaft material: aluminium
  • Shaft diameter: 8mm
drylin SHT-XY-12-AWM XY table

SHT-XY-12-AWM

  • Max. stroke length: 350mm
  • Carriage length: 85mm
  • Shaft material: aluminium
  • Shaft diameter: 12mm

With spring pre-load - PL versions

drylin SHT-XY-12-AWM-PL XY table

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Max. stroke length: 350mm
  • Carriage length: 85mm
  • Shaft material: aluminium
  • Shaft diameter: 12mm
  • With pre-load
drylin SHT-XY-20-EWM-PL XY table

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Max. stroke length: 500mm
  • Carriage length: 130mm
  • Shaft material: stainless steel
  • Shaft diameter: 20mm
  • With pre-load

SHT/SHT-PL - cross slide


Cross slide lengths and weights [mm]

Order no. A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Base-
length lx
[mm]
Base-
length ly
[mm]
R
 
[mm]
f
 
[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk
 
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Cross slide dimensions [mm]

Order no. sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
Alternativ
l2

[mm]
d2
Standard
d2
Alternativ
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
You can order the hand wheel of the y-axis to be mounted left or right.
Left: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 for 200 mm stroke lengths in x-direction and 300 mm in y-direction.
Right: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 for 200 mm stroke lenghts in x-direction und 300 mm in y-direction

Technical options for the SHT series

The following options can be delivered for the SHT-XY product range.


More information and cross slide accessories



Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h