igusigus-icon-cart(0)

Série E3.10, esteira porta cabo em três partes, silenciosa, baixa vibração, adequada para salas limpas

Energy chain E3.10 series
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
Energy chain E3.10 series
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
10 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
8 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
20 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
15 mm

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente:
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online:
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h
O que você acha de nosso site? Nos dê seu feedback.
igus-icon-globeIdioma:Português|País:Brasil

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® SE & Co. KG/ Colonia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em alguns países estrangeiros. Essa é uma lista não exaustiva de marcas registradas (por exemplo pedidos de marcas comerciais pendentes ou marcas registradas) da igus SE & Co. KG ou de empresas afiliadas da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou em outros países ou jurisdições.

igus® SE & Co. KG aponta que não vende nenhum produto das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e todos os outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos oferecidos pela igus® são os da igus® SE & Co. KG