Alterar idioma :

A E4.1L é uma esteira porta cabos altamente dinâmica, leve e econômica para quase todas as aplicações. Graças à sua alta estabilidade e rigidez, ela pode ser usada com cargas elevadas sem nenhum problema. O sistema modular padrão também oferece uma grande variedade de componentes acessórios. Portanto, a esteira porta cabos pode ser expandida conforme necessário e personalizada para se adequar à aplicação.
Setores e aplicações típicos: Engenharia mecânica geral, robótica e manuseio, estações de tratamento de esgoto, tecnologia de transportadores...

Abertura e fechamento sem ferramentas

Reduzir custos, tempo e peso

Uma série para praticamente todas as aplicações

Grandes alturas internas combinadas com baixo peso próprio

Esteira porta cabos a prova de cavacos
Muitas séries também estão disponíveis como opções de tubo ou meio-tubo!
Isso o levará à nossa ampla seleção de e-tubes resistentes a cavacos, mas que podem ser abertas.

Resistente, à prova de vibrações e compacta
A esteira porta cabos híbrida YE é a melhor combinação de plástico leve e aço resistente que pode suportar facilmente grandes cursos sem suporte. Ela foi desenvolvida para atender aos requisitos de máquinas de construção e equipamentos de elevação.

Programa de Reciclagem chainge para esteiras porta cabos
Contribua para a redução de resíduos plásticos e para o aprimoramento da reciclagem na indústria.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h