Sistemas de controle de motor drylin®

Os inovadores sistemas de controle de motores para motores de passo EC/BLDC e DC

Módulo de controle igus D1/D2 com interfaces e placa de circuito.

drylin® D1 e D2 - para motores de passo, EC/BLDC e DC

Unidade de controle igus com botões e indicadores na frente.

drylin® D3 - para motores DC

  • Fácil de operar, rápido de conectar
  • As guias lineares, por exemplo, podem ser controladas diretamente no dispositivo
  • Várias velocidades e modos de aproximação
  • Pode ser combinado com interruptores ou joystick
  • Econômico
  • Pronto para uso imediato
  • Solicite uma extensão funcional
Vários controladores igus Digital Step Motor Driver D9 com bloco de terminais verde lado a lado.

drylin® D7, D8 e D9 para motores de passo

  • Não é necessário conhecimento especializado, software ou programação
  • Controle por meio de interface padronizada de relógio/direção em sistemas de controle de nível superior
  • Possibilidade de ajustes simples de altura ou movimentos de gaveta, bem como aplicações precisas de pick & place
  • Programa de amostra para download
Controladores de motor CC D5 e D6 com placas de circuito e carcaças pretas.

drylin® D5, D6 para motores DC

  • Pronto para uso imediato. Não há necessidade de parametrização ou programação
  • Rotação esquerda/direita por meio de entrada digital
  • Velocidades e acelerações por meio de sinal de entrada PWM externo
  • Disponível com e sem alojamento
  • Econômico
  • Programa de amostra para download

Por que os sistemas de controle de motor drylin® E?

Entrega rápida

Manutenção constante de grandes estoques

Longa vida útil do produto

Linha de produtos disponível a longo prazo

Entrega a partir de 1, sem pedido mínimo.

Sem quantidade mínima de pedido

100% testados

Programas de amostra para sistemas de controle de motor

  • Faça o download de programas com o programa do sistema mestre/controle & parametrização seca
  • Tempo de integração reduzido
  • Economia de custos
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento convencionais
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Exemplos de aplicação com os sistemas de controle de motores da igus

Posicionamento no laboratório de aplicação de laser

Sistema de posicionamento drylin sob uma cabeça de medição com rolamento de precisão.

Scanner de raios X XXL

Instalação de raios X para controle de qualidade de produtos em uma sala de testes.

Movimento suave na bancada de teste de sensores

Bancada de testes para microeletrônica com cabeça de teste do sensor, drylin ZLW e e-chain da igus.

Mais exemplos de aplicação

Mancais de deslizamento em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e produção.
Motor de passo com flange frontal e dois conectores.

Motores elétricos drylin® E

Fonte de alimentação drylin E NDR-240-48 da Mean Well com etiqueta frontal azul e gabinete metálico.

Unidades de fonte de alimentação comutada drylin® E

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: