Guia de cabos seguro e buchas autolubrificantes para estações de tratamento de águas residuais

Movimento em clarificadores circulares e longitudinais sem necessidade de manutenção

Sistema deslizante Flizz com sistema de alimentação de energia laranja em uma instalação de canal de água.

Nossos principais produtos para estações de tratamento de águas residuais

Basic flizz em estação de tratamento de esgoto com e-chain para condução de cabos.

Esteira porta cabos para clarificadores longitudinais

Rolamento igubal em estação de tratamento de esgoto, aplicado a um braço de tratamento de água.

Rótula de substituição esférica em rodas motrizes

  • Alternativa livre de manutenção aos rolamentos de insertos radiais
  • Sem lubrificação adicional graças à operação a seco
  • Compensação de erros angulares
  • Resistente à sujeira e à fuligem
  • Sem corrosão e com amortecimento de vibrações
  • Substituição 1:1 em alojamentos fundidos
Válvula gaveta com fuso dryspin para a estação de tratamento de esgoto.

Tecnologia de fuso de avanço em válvulas de fechamento

  • Sem lubrificação e sem manutenção
  • Resistente à sujeira
  • Resistente à temperatura
  • Resistente a produtos químicos
  • Portanto, é ideal para uso em válvulas de fechamento, por exemplo
Rolamento giratório PRT para estação de tratamento de esgoto e água, em comparação com a aplicação.

Mancal axial giratório no recipiente do raspador circular

  • Pronto para instalar para operação a seco sem lubrificação
  • Elementos deslizantes livres de manutenção
  • Alta capacidade de carga de até 150.000N
  • Para uso em altas temperaturas, umidade e produtos químicos
  • Vida útil longa, previsível online sem custo
i.Sense ec.p monitora uma esteira porta-cabos em uma estação de tratamento de esgoto e alerta para desgaste ou danos.

Monitoramento inteligente de condições

  • Monitoramento da condição da orientação do cabo no raspador longitudinal
  • Extensão da vida útil máxima
  • Evite quebras e altos custos graças a avisos antecipados
  • Fácil recuperação dos dados operacionais do sensor

Por que devo usar uma e-chain® como sistema de roteamento de cabos para o clarificador longitudinal?

  • Não há necessidade de substituir o cabo regularmente
  • Sem anel deslizante: não há necessidade de substituir os contatos
  • Orientação confiável: não há necessidade de prender ou rasgar os cabos
  • Proteção contra intempéries e sujeira graças ao alojamento compacto
  • Comprimento do cabo até 50% menor em comparação com o festooning
  • Sem acionamento separado, como ocorre com a bobina de cabo de motor, economizando material e energia

Histórias de sucesso

Esteiras porta cabos leve para grandes projetos: AMORAS

Bacia de uma estação de tratamento vista do alto.

Tratamento de esgoto sem paralisação na estação de esgoto de Plauen

Tanque da estação de tratamento com guia de trilhos לאורך a borda.

Fornecimento seguro de energia no clarificador secundário

Estação de tratamento de esgoto com tanques e passarelas sob céu azul.

Tecnologia de sensores inteligentes em orientações de cabos de estações de tratamento de águas residuais

Esteira porta-cabos em uma estação de tratamento guia cabos ao longo de uma borda de concreto.

A esteira porta cabos protege o fornecimento de energia e sinal na neve e no gelo

Bacia de tratamento com e-chains e acessórios em uma estação de tratamento diante de montanhas arborizadas.

Testado no laboratório de testes para uso no mundo real

Mais informações

Catálogo de produtos de estações de tratamento de águas residuais

Página de folheto com e-chains da igus para estações de tratamento de esgoto e várias fotos de aplicação.

Serviço de instalação

Equipamentos de proteção e chave de fenda sobre uma esteira porta-cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: