Mesa XY drylin

Altamente preciso e 100% livre de lubrificação

  • Alta precisão, extrema rigidez e alinhamento preciso graças à fabricação CNC
  • 100% livre de lubrificação e completamente livre de corrosão
  • Acessórios disponíveis (volante, indicador de posição, etc.)
  • Solução completa em aço inoxidável disponível
Mesa cruzada com acionamento Drylin SHT e fuso roscado.

Tabelas XY drylin SHT

  • Disponível como versão padrão e pré-carga
  • Ajustes por rosca trapezoidal
  • A unidade superior pode ser alinhada à direita ou à esquerda
Mesa cruzada SLW com acionamento linear e carro guia.

Mesa XY drylin SLW

  • Trilho-guia drylin W em alumínio anodizado duro
  • Versão pré-carregada SLWE-XY-PL também disponível
  • Acessórios disponíveis
Mesa cruzada drylin SLW de aço inoxidável com eixos lineares e acionamento por fuso.

drylin SLW XY-table | Aço inoxidável

  • Alta estabilidade de torção
  • Para ajustes manuais
  • Compacta e de baixo perfil

Completamente autolubrificantes

Resistentes a corrosão

Disponíveis na versão em aço inoxidável

Acessórios para mesas XY

Volante manual em uma unidade de acionamento.
  • Cabeçote rotativo: padrão definido para unidades completas
  • Possibilidade de diferentes diâmetros externos
  • Possibilidade de diferentes variantes de manoplas
  • Também disponível em uma versão de aço inoxidável lavável e resistente à corrosão
Indicador de posição em um elemento de acionamento para controle de posição.
  • Pode ser combinado com grampos manuais e volantes
  • Uma luva redutora adequada está incluída no escopo de fornecimento
  • Disponível em estoque na direção de visualização e contagem desejada e em várias cores
Fixação de fuso em um elemento de acionamento para prender o eixo.
  • Flange de fixação do eixo para montagem no indicador de posição para fixação do fuso rosqueado
  • Material: Carcaça de plástico com fixação do eixo em alumínio
  • Mangas de redução disponíveis para outros diâmetros
Limitador de ângulo em um elemento de acionamento.
  • Para transmissões rotativas de 90°
  • Adaptação flexível à posição de instalação graças ao ajuste de ângulo infinitamente variável
  • Fixação por meio de parafuso de ajuste
  • máx. Torque 3 Nm

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: