Pontes para a embarcação de passageiros

Ponte de embarque com plataforma de manutenção e esteiras porta-cabos laranja para cabos e mangueiras.

Vantagens dos produtos da igus® em pontes de embarque de passageiros

Produtos para uso em pontes de embarque de passageiros

  • Proteção do cabo e da mangueira
  • Instalação com economia de espaço e comprimentos de cabo reduzidos (alternativa ao festooning)
  • Possibilidade de percorrer distâncias de 800 m ou mais
  • Fácil instalação graças à rápida abertura e desconexão do elo da corrente
  • Baixo desgaste devido aos plásticos de alto desempenho especialmente otimizados da igus®
  • Barra transversal arredondada altamente estável e fácil de usar
  • Sistema modular interno para maior vida útil
  • Ampla gama de produtos para quase todas as aplicações
  • Possibilidade de materiais especiais para aplicações especiais
  • Disponível em estoque com muitos acessórios
  • Movimentos circulares de até 7000°
Guia de esteira porta-cabos E4.1L para um trajeto curvo.
  • 25 anos de experiência - 4 anos de garantia
  • Maior variedade com 1.354 tipos de cabos para dados, barramento e sistemas híbridos
  • Sem cálculo de custos de corte
  • Vida útil calculável
  • Vários tipos de movimento possíveis: horizontal, vertical, torção
  • Padrões disponíveis livremente
  • Economia de 50% de tempo na decapagem graças à exclusiva tecnologia CFRIP®
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento em 24 horas
Cabo de comando chainflex CF270ULD blindado.

Em uso com sucesso

Ponte de embarque com escadas no pátio do aeroporto.

Sistema moderno de cadeia de energia no Aeroporto de Colônia/Bonn

Passarela de embarque com sistema porta-cabos preto no interior.

e-chain® substitui festoonings no aeroporto de Utah

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: