Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O sistema de alimentação de energia multi-eixos triflex® R foi especialmente desenvolvido para aplicações robóticas sofisticadas de 6 eixos em ambientes industriais severos. Assim como um tubo de proteção de cabos, o sistema triflex® R fornece vários benefícios para aplicações em movimento, tais como robôs industriais multi-eixos, em máquinas-ferramentas ou para aplicações de manuseio de material.
Raio de curvatura mínimo definido para uma condução ideal do cabo e tubo em aplicações de movimento.
Alta estabilidade à torção e batente definido
Construção modular que pode ser encurtada ou estendida livremente
Inclui opção de haste de fibra
Instalação fácil
Enchimento simples
Disponível no estoque
Também disponível como uma solução completa, incluindo cabos compatíveis com esteira porta cabos
Equipe de Robótica: Matthias Meyer (esquerda) e Markus Hörter
Esteiras porta cabos 3D para aplicações robóticas: menores, instaladas mais rápido, mais seguras e muito, muito mais...
Auxílio de equipamento para os mais variados tipos de robôs. Encomenda simplificada de sistemas completos.
Soluções da igus® para indústria robótica num relance
Esteira porta cabos 3D, construção TRC fechada
Esteira porta cabos 3D, construção TRE “fácil” para rápida inserção de cabos
para TRC / TRE / TRL. Também possível com sistema de alívio de tensão e como conexão intermediária.
Esteira porta cabos 3D, TRL, a alternativa leve com construção “fácil”
Padrão para a versão TRL. Padrão para a versão TRL.
Defina os cabos, escolha a esteira porta cabos e crie as separações internas. Agora também para todas as séries triflex® R!
Pacotes de tubos confeccionados para robôs de solda
Revestimento exterior em PUR
Blindado
Resistente a óleo e agentes refrigerantes
Resistentes à hidrólise e micróbios
Livre de PVC e halogênio
Resistente a cortes
Retardante de chamas
Robusta, silenciosa, para altas cargas
Movimentos em espiral e circulares em até 520°
Movimentação giratória horizontal de 7.000° e mais, e até 3.000° na posição de instalação vertical
Geração rápida de modelos completos de twisterchain® em CAD 3D.
Sistema de retração linear
Força de retração continuamente ajustável
Módulo universal para todos os movimentos no robô
Solução de problemas inteligente através de pretensão direcionada.
Oferece a possibilidade de montar o módulo de haste de fibra na posição desejada no braço robótico.
Acoplamento de acessórios e fixação segura a robôs
Disponível com e sem rolamento oscilante
Uma conexão para todos os tipos comuns de robôs.
Bem protegidos em aplicações extremas.
Proteção contra derrames de solda e metal a até 600°C
Cabos especiais para longa vida útil em aplicações robóticas.
para aplicações robóticas e de torção: cabos de controle, motor, servo, bus e dados de acordo com a necessidade.
Vários mecanismos de movimento integrados em um componente.
Capaz de tornaro roteamento de cabos fácil para cobots
Dicas sobre a seleção e o enchimento correto de um triflex® R.
Arquivos CAD 3D para os diferentes programas CAD.
Nós produzimos a vida útil máxima para suas aplicações robóticas.
Pacote de tubos para robôs. Pacotes já montados em 3 a 10 dias.
Qualidade igus® testada diariamente. Comprovados e testados diariamente.
Relatórios de imprensa, fotos e análises
Novos exemplos de aplicação interessantes e relatórios sobre sistemas triflex® R
Todos os vídeos de aplicação sobre as esteiras porta cabos e acessórios triflex® R podem ser encontrados aqui.
Vários vídeos de montagem úteis para esteiras porta cabos e acessórios triflex® R.
Inovações e informações de produtos sobre o setor de robótica da área de download da igus®.
A solução ideal para diversas funções de posicionamento. Eixo com correia dentada 100% livre de manutenção e lubrificação.
Solução de rolamento pronta para instalar, absolutamente livre de manutenção e lubrificação.
para várias aplicações. Por exemplo, em espaços de instalação confinados, altas velocidades, ou enchimento simples.
Cabos de controle, dados, servo, bus, motor, fibra ótica, medição e sistema, bem como outros tipos de cabos especiais.
feitos de vários materiais para diversas aplicações. Rolamentos deslizantes feitos de polímeros de alto desempenho.
A igus® é uma parceira da Robotation Academy, a primeira escola de automação e robótica independente (com abrangência a fabricantes) da Alemanha.
De segunda à quinta das 8:00 - 17:00
24h