Seu fabricante de sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalação readychain®

Tudo de uma única fonte: personalizado - pronto para instalar - testado no final - 75% de economia no tempo de instalação

Logo da igus e videochamada com uma pessoa mostrando um componente.

Consultoria personalizada

igus Module Connect e folhetos como apresentação do produto.

Otimização da interface

igus Readychain MC Shop com símbolo de carrinho de compras e conector elétrico.

Conexão de módulos

readychain® em uso

readychain® - informações atuais

Visão geral das novidades readycable e readychain 2024 com conectores e cabos industriais.

... Aumentar a tecnologia, reduzir custos. Esse é o nosso trabalho.

Caixa de amostra igus readychain com esteira porta-cabos e acessórios na caixa.

Pronto para instalar em vez de peças individuais

Molde para identificar conectores retangulares Harting para readycable, com recortes e visão geral dos tipos.

Modelo de medição para plugues retangulares

Dois trabalhadores montam esteiras porta-cabos em uma instalação industrial.

Otimização de processos

Módulo de conexão de cabos com vários cabos e conectores.

Conexão de módulos

e-chain plug-in e readychain com conectores micro-speed como visão geral da montagem.

Plug-in e-chain®

Razões para optar por uma esteira porta cabos montada

  • Redução do tempo de montagem em até 95
  • Redução dos custos de fabricação
  • Custos de logística minimizados - não é necessário espaço de armazenamento
  • Otimização da aquisição - um sistema, um código de componente
  • Redução do tempo de montagem - menos tempo de máquina parada
  • Montagem no local - serviço internacional com 31 locais
  • Possibilidade de produtos personalizados - a igus® desenvolve componentes adicionais

Variantes readychain®

Todas as vantagens em um relance

readychain com vários cabos guiados para uso em calhas porta-cabos.

■■□□□

■■■□□

■■■□□

Cadeia porta-cabos readychain com cabos e conectores para aplicações industriais.

■■■□□

■■■■□

■■■■■

Sistema readychain com cabos e conectores organizados em um módulo industrial.

■■■■□

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■□

■■■■■

Conjuntos modulares de cabos e componentes unidos por uma seta para um sistema readychain montado.

Mais informações

Fábrica readychain®

Vista aérea de uma grande fábrica com telhado solar e áreas industriais ao redor.
  • 1.600 sistemas de esteiras porta cabos montados saem da fábrica toda semana
  • 4.175 m² de área para montagem
  • 4.150 funcionários em todo o mundo, incluindo 359 funcionários para montagem
  • 35 filiais em todo o mundo, incluindo 14 fábricas readychain®

O maior laboratório de testes do mundo

Laboratório de testes com sistema transportador e esteira porta-cabos em uma nave industrial.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: