Mancais axiais rotativos de plástico resistentes e livres de manutenção

O que você encontrará nesta página:

Visão geral de nossos mancais axiais

Rolamento giratório iglidur PRT-01-60 com furos para parafusos.

Série 01

Mancal giratório iglidur PRT-02-20-AL com parafusos.

Série 02

Rolamento giratório PRT-03-80 em iglidur com furos.

Série 03

Componente circular da igus com furos para uma ligação de mancal ou rotação.

Série 04

Rolamento giratório iglidur PRT-05-15-PC com aberturas e furo central.

Série 05

Saco de película deslizante PRT para rolamento giratório com películas iglidur.

Acessórios

Configurável individualmente: Sistema modular PRT-04

  • Personalize os mancais axiais de acordo com sua aplicação individual
  • Diversas engrenagens externas e internas
  • Batente angular, mecanismo de encaixe e muito mais
  • Pronto para instalar & fácil de instalar
  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Oito tamanhos

Desenhos especiais e peças de desenho

Mancais iglidur em três tamanhos com medida de Ø 30 mm a 2000 mm.

Vantagens dos mancais axiais giratórios iglidur® PRT

Rolamento giratório iglidur PRT com vantagem de custo e ícone de cofrinho.

Muito econômicos

Rolamento giratório iglidur PRT sem lubrificação com símbolos de aviso.

Livres de lubrificação e manutenção

Até 60% mais leves

Operação silenciosa e seca

Resistentes a produtos químicos e mídias

Rolamento giratório iglidur PRT com lupa na coroa dentada, testado.

Testados e comprovados

Exemplos de aplicação - mancais axiais na vida real

Energia solar eficiente para motorhomes

CityFreighter com rolamento giratório igus PRT-04 e fuso trapezoidal para rastreador solar.

Suporte para TV com o mancal axial giratório PRT iglidur®

Módulo manus com setas para movimento de rotação e elevação.

Quadro digital giratório

Flip chart mostra i3 SOLUTIONS com mancal giratório PRT em uma sala de reuniões moderna.

Robô pessoal

Robô pessoal EEVE na grama, com corpo compacto e rodas pretas.

Cortador de material isolante com o mancal axial giratório iglidur® PRT

Sistema Roibot em uma área industrial com esteiras porta-cabos e carcaça da máquina aberta.

Robô de café

Braço robótico serve bebidas ao lado de uma máquina de café atrás de um vidro.

Outros exemplos de aplicação com mancais axiais giratórios PRT de polímero iglidur®

Peça circular da igus com furo central e furos para parafusos.
Rolamento giratório PRT iglidur com dois anéis em vista de 360°.

Modelos 3D interativos

Símbolo de download CAD com pasta de download e arquivo CAD.

Arquivos CAD

Catálogo interativo de notícias em um laptop com temas de igusblogs e mancais de deslizamento, além de vídeos e blocos de conteúdo.

Nosso catálogo de novos produtos

Gráfico de apresentação com símbolo PRT e capelo de formatura.

FAQ sobre mancal axial giratório

Mancais de deslizamento iglidur em vários tamanhos com lupa na estrutura do material.

De que são feitos os mancais axiais do PRT?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcio Marques
Marcio Marques

Gerente de Produto - dry-tech®

(11) 3531-4468 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: