Tecnologia linear

Tecnologia linear drylin

Guias lineares livres de lubrificação e manutenção


Quais são as suas vantagens com os sistemas lineares drylin?

drylin robust

Robustas

drylin dirt-resistant

Resistente à sujeira

drylin corrosion-free

Resistentes à corrosão

drylin quiet

Silenciosas

drylin quiet

Muito leves

drylin hygienic

Higiênicas

Nossas soluções de tecnologia linear para você

Em conformidade com a FDA

Em conformidade com a FDA e a UE

tecnologia linear da série econ

série econ

Tecnologia linear para pequenos espaços de instalação

Pequenos espaços de instalação

Livre de PTFE

Tecnologia linear testada e livre de PTFE e PFAS

Antirreflexo

Tecnologia linear antirreflexo

Sistemas lineares versáteis e flexíveis

As guias lineares drylin W
Guias de baixo perfil
drylin T
Guias lineares redondas
Guias quadradas
Trilhos de guias telescópicas
Patins prismáticos com pré-carga
Guias de rolamentos
Sistema de medição NKV igus

Tecnologia linear de ferramentas online

FDA

Amostras de tecnologia linear

Amostras de tecnologia linear

Novos produtos de tecnologia linear

icon_compact_drylin_XX_mini

Seleção de exemplos de aplicação de sistemas de guias lineares

Serviço de entrega por robô

Robusta para transporte frequente: guias lineares para estação de tratamento de água portátil

drylin® Rótulas lineares Exemplos de aplicação

Limpador de alta pressão para veículos municipais

wiki icon

Wiki de tecnologia linear

  • Quais são as capacidades de carga das guias lineares da igus e como elas são calculadas?
  • Existem revestimentos ou materiais especiais que são recomendados para determinadas condições ambientais ou aplicações?

A alternativa econômica aos sistemas de guias de esferas recirculantes

dryway

laboratório de teste drylin®

laboratório de teste drylin®

Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA

Tecnologia de acionamento FDA
  • Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA: Oferecemos não apenas tecnologia linear, mas também eixos lineares completos. Com e sem acionamento.
  • Variedade para cada aplicação: tamanho, comprimento, altura - também produzimos de acordo com suas especificações, mediante solicitação. Entre em contato conosco.
  • Muitos produtos em estoque: Produzimos em Colônia e temos muitos itens em estoque em nossas filiais. Distâncias curtas e um tempo de entrega rápido para você são importantes para nós.

A maior loja online de roscas do mundo

Loja online de roscas
  • A tecnologia de fusos de avanço dryspin baseia-se no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção.
  • Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição da sua tecnologia de fuso de avanço. Fusos trapezoidais, fusos de avanço rápido e fusos métricos estão disponíveis em estoque em mais de 5.000 variantes na linha padrão.
  • Acessórios para porcas roscadas e fusos de avanço para todas as aplicações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: