Componentes para tecnologia de câmeras

Leve, silencioso e suave

Tecnologia de câmera montada em um trilho acima da quadra esportiva.

Principais produtos para tecnologia de filmes e câmeras

Guia deslizante drylin W com carro de guia e trilhos de perfil.

Guias de perfil drylin® W

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Silenciosas e resistentes à sujeira
  • A maior variedade de trilhos e guias
Carro linear igus ZLW-1040S sobre trilho guia.

eixo linear com acionamento por correia dentada

  • Design leve feito de plástico e alumínio
  • Configurado com motores drylin® e-step/dc mediante solicitação
Rolamentos PRT com e sem dentado.

Mancais axiais giratórios PRT

  • sem lubrificação, com elementos deslizantes feitos de plástico de alto desempenho resistente ao desgaste
  • Também disponível com monitoramento de posição
Bucha deslizante iglidur G FM com flange.

iglidur® G bucha autolubrificante

  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Para aplicações de giro e rotação
  • Coeficiente de atrito muito bom
Esteira porta-cabos igus E6 em uma guia linear.

esteira porta cabos E6.1

  • Baixa vibração, funcionamento silencioso
  • Para aplicações com altas acelerações
Cabo BUS Ethernet com estrutura de condutores e blindagem exposta.

Sistemas bus baseados em Ethernet

  • Por exemplo, a Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • para cargas muito altas
  • com capa externa de TPE
Grua para câmera com eixos lineares para tecnologia de câmera sobre base em trilhos.

Guindaste de câmera / jibs

Utilizado com sucesso por nossos clientes

Slider de câmera com uma câmera montada em um trilho para tomadas em movimento precisas.

Esteiras porta cabos robustas para trilhos de câmera de alta velocidade

Mesa giratória Manus com câmera na sala.

Bucha de mesa giratória compacta para acessórios de produtos de 360°

Tecnologia de palco com vários porta-cabos e guias igus em diferentes aplicações.

... e mais histórias de sucesso

Testado para uso em laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: