Alterar idioma :

As buchas autolubrificantes são utilizadas para evitar o contato direto, por exemplo, entre o eixo e o alojamento, para que não se desgastem. A maioria das buchas precisam ser lubrificadas regularmente para funcionar corretamente. As buchas iglidur não requerem lubrificantes adicionais, o que as torna livres de manutenção e uma alternativa econômica as buchas de metal. Elas estão disponíveis em vários modelos e mais de 10.000 tamanhos em nossa loja online de buchas autolubrificantes. Com os materiais iglidur desenvolvidos especificamente pela igus, é possível realizar uma ampla gama de aplicações para nossas buchas autolubrificantes em diversas indústrias. Elas podem ser submetidas a altas temperaturas, produtos químicos ou cargas elevadas e são adequadas para contato com alimentos.
A loja de buchas iglidur inclui toda a nossa gama de produtos. Ela também permite que os usuários calculem preços e prazos de entrega para buchas personalizadas em questão de segundos.
Para diâmetros de eixo de Ø3 a Ø195 mm

Para diâmetros de eixo de Ø3 a Ø195 mm
Ir para a loja
Para diâmetros de eixo de Ø1,5 a Ø150 mm
Ir para a loja
Aqui você encontra uma visão geral das nossas informações e fichas técnicas sobre os nossos materiais iglidur e pode baixá-las.
Saiba mais sobre os materiais iglidur
Devido à discussão atual sobre a proibição do PTFE e do PFAS, compilamos aqui todas as informações importantes sobre nossas buchas autolubrificantes. Você também encontrará uma lista de todos os materiais iglidur que não contêm PTFE ou foram testados para PFAS considerados críticos ou prejudiciais à saúde.
Além de nossa ampla linha padrão, também oferecemos produtos personalizados de acordo com suas especificações . Há vários processos de fabricação para escolher, o que significa que sempre podemos selecionar a melhor oferta para você.

Essas e muitas outras perguntas são respondidas aqui. Descubra tudo o que você precisa saber sobre nossas buchas e materiais.

Descubra nossos novos produtos no campo da tecnologia de buchas. As solicitações dos clientes constantemente nos apresentam desafios que muitas vezes levam ao desenvolvimento de novos produtos. Nosso objetivo é sempre oferecer aos nossos clientes a solução econômica e possibilitar o progresso técnico.

Com nossas novidades sobre motion plastics, você não perderá nenhuma novidade sobre a igus e seus produtos. Nossa newsletter o manterá atualizado: novos produtos, aplicações interessantes, relatórios de laboratório atuais e muito mais.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h