Produtos sem lubrificação e sem manutenção para a indústria têxtil

  • Econômicos
  • Economizam espaço e peso na instalação
  • Livres de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Entrega rápida e fácil instalação
  • Sistema completo ou componentes individuais sem quantidade mínima de pedido
  • Cálculo da vida útil
  • Baixo ruído e baixa vibração
Fios têxteis passam por uma máquina de tecelagem industrial.

Produtos selecionados para o setor têxtil

Três rolamentos de esferas xiros em branco, azul e cinza-escuro lado a lado.

Rolamentos radiais rígidos de esferas xiros

  • Livres de lubrificação e manutenção, adequados para lavagem
  • Leves
  • Livres de corrosão
  • Resistentes à sujeira
Mancal iglidur formado por muitos pequenos elementos cilíndricos.

Buchas autolubrificantes iglidur

  • Livres de lubrificação e manutenção
  • Livres de corrosão e resistente à sujeira
  • Alta pressão e resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Alto amortecimento mecânico
Articulação esférica igus igubal KCRM em close-up.

Mancais esféricos igubal

  • Livres de lubrificação e manutenção
  • Particularmente econômicos
  • Insensíveis a poeira e sujeira
  • Livres de corrosão
  • Podem ser usados em mídias líquidas
Patim guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.

Guia linear drylin W

  • Particularmente econômica
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Livre de corrosão
  • Silenciosa
  • Leve
Cadeia porta-cabos E2 com cabo guiado.

Sistemas de fornecimento de energia

  • Alta resistência à torção
  • Alturas internas e raios de curvatura muito pequenos
  • Disponíveis como e-chains ou esteiras tubo totalmente fechadas
  • Interior amigável para cabos
  • Travessas extensoras para guiar, por exemplo, mangueiras de sucção
Cinco cabos Chainflex com condutores expostos de diferentes seções.

Cabos chainflex

  • 4 anos de garantia
  • Com ou sem conectores
  • Desenvolvidos para aplicações móveis
  • Vida útil previsível
Casquilhos iglidur dispostos em um laço infinito.

Seu componente na forma, quantidade e material de sua escolha

Elementos de acionamento igus Apiro para eixos de movimento linear diante de uma estrutura de máquina estilizada.

Sistema de automação personalizado com o sistema de redutores modulares Apiro

Testado em laboratório para uso na vida real

Histórias de sucesso

iglidur J em uma máquina de teste com vários rolos e unidades de acionamento para testes de material.

Buchas de plástico sem lubrificação em uma máquina de tecelagem inovadora

Sistemas de fornecimento de energia em máquinas de tricô planas garantem qualidade e flexibilidade

Catálogo de produtos para o setor têxtil

Folheto de têxtil da igus com aplicações de produtos para máquinas têxteis e soluções resistentes à poeira e sem manutenção.

Ferramentas online da igus

Tablet com a ferramenta online da igus para dimensionar sistemas de guia em uso.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: