Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Com base em um sistema modular, os usuários podem escolher entre um kit modular de auto-montagem compacto ou pré-montado em uma estrutura de transporte. Agora novo com pino calibrador para o posicionamento fácil no ponto zero. É fixado diretamente ao cubo de montagem e simplifica o processo de calibração inicial.
O clipe de cabo para o robô delta foi desenvolvido para o guiamento seguro das linhas, por exemplo mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da barra de acoplamento. Montagem fácil, pouco peso.
Tamanho de instalação 360 | Tamanho de instalação 660 | ||
Precisão de posicionamento | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
Diâmetro da área de trabalho a 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
Carga máx. | 5 | 5 | [kg] |
Força de processamento máx. no raio 0 mm | 100 | 100 | [N] |
Dinâmica 500 [g] | 60 | 30 | Picks. (min) |
Peso | 15 | 20 | [kg] |
Velocidade máx. | 3 | 1 | [m/s] |
Aceleração máx. | 60 | 20 | [m/s²] |
Nº da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
DLE-DR-0001 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta | 5.607,63 USD | |
DLE-DR-0002 | Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção | 5.883,06 USD | |
DLE-DR-0003 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 6.871,81 USD | |
DLE-DR-0004 | Robô Delta, cinemática pré-montada em estrutura de transporte composta por perfis de construção, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 7.147,25 USD | |
DLE-DR-0005 | Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, sem motores | 4.449,38 USD | |
DLE-DR-0006 | Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção, sem motores | 4.724,81 USD | |
DLE-DR-0050 | Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta | 6.645,81 USD | |
DLE-DR-0051 | Robô Delta, pré-montado, em estrutura de transporte composta por guias perfiladas | 6.921,25 USD | |
DLE-DR-0052 | Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 7.910,00 USD | |
DLE-DR-0053 | Robô Delta, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 8.185,44 USD | |
DLE-DR-0054 | Robô Delta no tamanho 660, kit em caixa de transporte compacta, sem motores | 5.487,56 USD | |
DLE-DR-0055 | Robô Delta no tamanho 660, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, sem motores | 5.763,00 USD |
Agora novo com pino calibrador para o posicionamento fácil no ponto zero. É fixado diretamente ao cubo de montagem e simplifica o processo de calibração inicial.
O clipe de cabo para o robô delta foi desenvolvido para o guiamento seguro das linhas, por exemplo mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da barra de acoplamento. Montagem fácil, pouco peso.
Código | Descrição | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0004 | Conjunto de cabos de 3 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 542,45 USD | |
AK-DR-0005 | Conjunto de cabos de 5 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 570,57 USD | |
AK-DR-0006 | Conjunto de cabos de 10 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 660,97 USD | |
ETY-DR-0016 | Pino de calibragem para fácil posicionamento | a pedido | |
ETY-DR-0017 | Abraçadeira para guiamento seguro | a pedido |
Para uma variedade de tarefas de automação sem programação. Para eixo individual ou robôs lineares espaciais e robôs delta. Portal online integrado serve para entrada de dados. Não é necessário instalar nenhum software nem baixar nenhum aplicativo. Para PC, Tablet ou smartphone. Motores de passo (ST), CC e EC com correntes de pico de até 21 A e entradas/saídas 48 V, entradas análogas, CANopen, ModbusTCP para a ligação a sistemas de controle mestres como Siemens ou Beckhoff