Fornecimento de energia confiável e buchas autolubrificantes livres de manutenção para tecnologia de palco

Áreas de utilização

Máquinas de palco

Vista técnica em 3D de um teatro com instalações de palco, assentos e teto.

Iluminação de palco

Produtos igus para tecnologia de palco: mancais, buchas e esteira porta-cabos em um conjunto.
e-spool para microfone mono e estéreo com o Best of Show Award da AV Technology na ISE 2026.

Guincho de microfone e microfone de bobina

  • Transmissão de áudio ininterrupta sem anel deslizante
  • Os cabos podem ser substituídos facilmente
  • Instalação fácil e com economia de espaço, sem necessidade de elemento de suporte adicional
  • Nenhum trabalho manual em altura
  • Disponível com um cabo ou em uma versão estéreo com dois cabos para conectar dois microfones

Tambor de cabo para esteiras porta cabos sem anel deslizante

  • Guie diferentes mídias em um sistema: eletricidade... dados... fibra óptica...
  • A esteira porta cabos pode ser desviada para uma variedade de utilizações
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Adicione ou substitua cabos facilmente
  • A pedido totalmente montado com cabos e conectores
  • Fabricado de acordo com a norma DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390

sistemas em zigue-zague

HMI news Zick Zack: guia de cabos modular com elementos laranja sobre suportes metálicos.
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Sem tensão de tração nos cabos
  • Adicione ou substitua cabos facilmente
  • Guie diferentes mídias em um sistema: eletricidade... dados... fibra óptica...
  • Possibilidade de sistemas personalizados com deslocamento de até 40 m

Sistema completo padrão

Sistema porta-cabos low-cost zig-zag para aplicações industriais.

Versões de baixo custo sem caixa de guia

Cabos para teatro e tecnologia de palco

  • Cabos para pequenos espaços de instalação, desenvolvidos e testados para uso em nossas esteiras porta cabos
  • Confiabilidade por meio da durabilidade: Testamos nossos produtos em nosso laboratório de testes interno para que você possa confiar em sua tecnologia
  • Cabos de barramento pretos discretos CFSPECIAL.381 como CAT6, CAT7 e cabo de 2 canais para aplicações de controle DMV

Tecnologia linear para controles deslizantes de câmera

  • Os controles deslizantes simples, operados manualmente, podem ser montados individualmente a partir do nosso sistema linear drylin W
  • Se for necessária automação, controle remoto e maior precisão, oferecemos eixos lineares com acionamento por correia dentada e o motor apropriado com sistema de controle - como uma versão avançada econômica ou profissional de alta qualidade.
Para nossos componentes para controles deslizantes de câmera
Slider de câmera drylin com guia W, eixo ZLW, motor DC e unidade de controle D3 para tecnologia de câmera.

Mancais axiais PRT para movimentos de 360°

  • Elegante e discreto: Black Edition feito de alumínio, revestido de preto, com elementos deslizantes universais pretos feitos de iglidur JB:
    Anel giratório PRT-04 em preto
  • Versão extra leve e de baixo custo: plástico sólido, feito de pelo menos 97% regranulado:
Série PRT-05, de baixo custo, feita de plástico sólido
Dois anéis giratórios pretos igus PRT para stage technology.
Rolamento PRT em um refletor para tecnologia de palco.

Mancais autocompensadores montados em flanges

  • Mais vendido: rolamento de flange de quatro furos com alojamento dividido KFSM da igubal:
  • Montagem rápida e fácil
  • A esfera esférica é feita de iglidur J com baixos coeficientes de atrito em operação a seco e uma tendência extremamente baixa de deslizamento
Mancal de flange de quatro furos igubal KFSM
Carcaça de mancal igubal KFSM-GT com inserto deslizante de plástico.
Guincho para tecnologia de palco com conexão laranja em um guia de cabos ou mangueiras.

Mancal autolubrificante de dois componentes para serviço pesado

  • Alta capacidade de carga mecânica com baixo desgaste
  • Econômicas com moldagem por injeção
  • Operação a seco livre de lubrificação
Bucha autolubrificante iglidur Q3E
Bucha deslizante iglidur Q3E de plástico preto.
Plataforma elevatória de tesoura com braços cruzados para palco ou logística.

Mancais de deslizamento de baixa folga

  • Até 40% mais econômico do que rolamentos de metal comparáveis
  • Aprox. 40% redução da depuração em comparação com o iglidur G
  • 100% livres de lubrificação e manutenção
Bucha autolubrificante iglidur G2
Bucha deslizante iglidur G2 de plástico.
Vista explodida de um dispositivo de entrada com módulo de botão e manípulo giratório.

Em uso com sucesso por nossos clientes

Tecnologia de palco com upper machinery e varas de luz no Royal Ballet and Opera, em Londres.

25 anos de serviço leal à Royal Opera House de Londres

Aula moderna com teto de madeira, fachada envidraçada e vista para a área verde externa.

Orientação de cabos para instalação multimídia no auditório do GES-2

Tecnologia de palco com vários porta-cabos e guias igus em diferentes aplicações.

... e mais histórias de sucesso


Testado para uso no laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: