Cobot feito de plástico de alto desempenho

O que é um cobot?

  • Os Cobots podem ser integrados de forma flexível em diferentes aplicações.
  • Esse tipo de robô assume tarefas que são monótonas, demoradas ou até mesmo perigosas para os seres humanos.
  • Os cobots feitos de plástico de alto desempenho, como o ReBeL, são particularmente leves, com apenas 8 kg, fáceis de operar e se amortizam muito rapidamente graças ao seu baixo preço.

É uma ReBeLution por 4.970 euros

Quanto custa um cobot?

Fatos técnicos sobre o cobot da igus

Até 2kg de carga útil

Alcance de até 664 mm

Até 6 graus de liberdade

Velocidade máx. 7 picks/min

Repetibilidade ±1,0 mm

Peso 8,2kg

Confirmado pelo Instituto de Segurança Ocupacional

Sala limpa Classe 4

58,2dBA

Consumo médio de 40W

Máximo de 2,5 kg. carregar

Quais são as áreas de aplicação dos cobots?

Onde o cobot ReBeL é fabricado?

Montagem de PCB na Alemanha

Uma pessoa monta uma placa de circuito e a verifica com um medidor.

Montagem

Um componente eletrônico é inserido em uma carcaça cilíndrica.

Instalação do software

Um funcionário programa um braço robótico colaborativo na estação de trabalho.

Garantia de qualidade

Um homem monta uma junta robótica da igus em um dispositivo de produção.

Modelos atuais de cobot da série ReBeL

Braço robótico com várias articulações em preto e laranja sobre fundo branco.

ReBeL® cobot 6 DOF

Eixo linear igus com braço robótico REBEL para manuseio automatizado.

Sétimo eixo ReBeL®

Cobot da igus sobre uma mesa de trabalho com kit educacional e fundo gráfico.

Estação de trabalho do cobot ReBeL®

Garra robótica e módulos de eixo para automação, mostrados em várias vistas.

Loja online

Braço robótico Rebel no software configurador ReBeL da igus em um laptop.

Configurador do Cobot

Braço robótico ao lado de um laptop como símbolo de um aplicativo de atendimento automatizado ao cliente.

Agendamento para demonstração

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: