Você pode confiar na qualidade da igus


Certificados de teste, selos de qualidade & Associações

Selo de gestão da qualidade ISO 9001 da igus.

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

ISO 14001

Logotipo de gestão de energia segundo a ISO 50001.

ISO 50001

Dispositivo testado pela Fraunhofer IPA para sistemas de esteiras porta-cabos e cabos da igus.

Sala Limpa IPA

Aplicações ESD

Participante do TISAX

Selo DNV Type Approved Product com o logotipo da DNV e o endereço DNV.COM/AF.

DNV

RoHS

Verificado pela UL

EHEDG

DESINA

Teste de design da TÜV

Teste de ruído TÜV

INTERBUS


Aprovações

Aprovação de material UL

VDE

CSA

CEI

CE


Reconhecimentos, prêmios e honrarias

Empresa de treinamento reconhecida

Prêmios if Design

Colagem com prêmios da igus e logotipos de concursos sobre fundo laranja.

Prêmios


Ainda mais sobre a qualidade da igus

Laboratório de testes da igus

Texto «Tech up, Cost down» em fundo laranja com padrão de setas.

Aumento da tecnologia, redução de custos

Longa vida útil garantida: símbolo com seta e formato de ampulheta.

Vida útil longa