controle de motor dryve

controle de motor dryve
  • Não é necessária a instalação de software ou aplicativo, comissionamento rápido
  • O sistema de controle pode ser operado via smartphone (navegador), tablet ou laptop
  • Interface de usuário simples e intuitiva, sistema de controle configurado em apenas alguns minutos
  • Compatível com vários sistemas de controle industrial (por exemplo, Siemens S7 / Beckhoff). Saiba mais
  • Para motores CC, EC e de passo
  • Econômico

controle do motor de teste dryve

O sistema de controle em detalhes

Pronto para utilizar imediatamente

Controle fácil

Normas da indústria

Tecnologia poderosa

Vídeos

Dados técnicos


Tensão nominal Alimentação lógica

tensão nominal fonte de carga

Tipos de motor

Corrente contínua de motor

Pico de corrente de motor

Potência de saída

Saídas digitais de corrente de saída

Freio de retenção

Codificador angular

Entradas digitais

Saídas digitais

Entradas analógicas

Interfaces

Modos de operação

modos de condução

Marca CE de acordo com a diretriz de compatibilidade eletromagnética

Temperatura ambiente de conector tipo plug

Umidade relativa

Temperatura máxima da unidade de energia

Temperatura da bucha

Classe de proteção

Funções de proteção

Fixação

P x L x A em mm (incl. conectores e elementos de montagem)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: