Fuso de avanço e porca dryspin®

Na maior loja online do mundo de fusos

Loja online

Fusos roscados e componentes de mancais igus em uma imagem geral da loja.

Configuradores e downloads

Configurador CAD dryspin com ícones de download e visualização do produto na tela.

Informações/FAQ

aplicações

Ícones de aplicação com símbolo de ferramenta para vários setores.

Visão geral da tecnologia de fuso de avanço dryspin®

Porcas roscadas dryspin em diferentes materiais, lado a lado.

Porcas de fuso de avanço

  • Sete materiais diferentes
  • Baixo coeficiente de atrito & alta eficiência
  • Custos de aquisição até 50,9% menores
Três fusos sem-fim de aço inoxidável lado a lado.

Fusos de avanço

  • Roscas escalonadas, trapezoidais e métricas
  • Aço inoxidável, aço ou alumínio anodizado
  • Vida útil até 30% maior
Bloco roscado de plástico com três roscas internas para aplicações Dryspin.

Geometrias especiais & acessórios

  • Projetos especiais para qualquer aplicação
  • Acessórios para porcas e fusos de avanço
  • Nossos especialistas terão prazer em orientá-lo

Informações interessantes sobre a tecnologia de fuso de avanço

Alternativa ao DIN 103 convencional

  • Longa vida útil
  • Tolerâncias de fabricação mais rígidas
  • Funcionamento mais suave
  • Menos vibração
Comparação entre dryspin e DIN 103 em um outdoor com dois fusos roscados.

Tecnologia de fuso de avanço da tabela de dimensões

  • Sempre atualizado com a mais recente feira comercial
  • Distinção clara entre roscas escalonadas e trapezoidais
  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Seu contato pessoal
Tabela dryspin com passo e rosca trapezoidal para diferentes diâmetros.

Rosca trapezoidal e rosca ACME

Comparação DIN 103 vs ACME com dois fusos metálicos sobre fundo laranja.

Publicações do blog sobre a tecnologia de fuso de avanço dryspin

Colagem de posts do blog dryspin sobre fusos, porcas e aplicações de guia linear.

Acionamento por fuso de esferas vs. acionamento por fuso de avanço dryspin

  • Livre de manutenção mesmo com cursos curtos
  • 100% livre de lubrificação, manutenção e corrosão
  • Peso até 34,4 % menor e custos de aquisição até 61,5 % mais baixos
  • Operação silenciosa com amortecimento de vibrações
Porca dryspin com rosca do fuso e componentes internos em corte seccional.

Mais higiene graças às roscas livres de lubrificação

Elemento de fuso plástico em equipamento médico de laboratório, com símbolo de mais laranja.

Configure projetos específicos do cliente na tecnologia de fuso de avanço on-line

O configurador dryspin mostra opções de porca deslizante, tipos de rosca e valores de carga e velocidade.

Especialista em acionamento de fuso de avanço

  • Suporte na escolha do acionamento de fuso de avanço perfeito para sua aplicação
  • Cálculo da vida útil da configuração desejada
  • Download de PDF com todos os detalhes da aplicação
Configurador de fuso dryspin com seleção de rosca trapezoidal, de alta hélice e métrica, e elementos de usinagem.

Configurador de fuso de avanço

  • Usinagem individual de pinos sem software CAD
  • Desenho dimensionado em 2D e arquivo de etapas em 3D, gerados diretamente on-line
  • Cálculo imediato de preços com pedidos on-line

A tecnologia dryspin®

O laboratório de testes dryspin®

Laboratório de testes com um técnico ajustando um componente linear dryspin da igus em uma bancada de ensaio.

Exemplos de aplicações selecionadas

Colagem de aplicações industriais, transporte, logística, energia e automação com produtos igus.

Sustentabilidade na tecnologia de fuso de avanço

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: