Robôs lineares planos

Portal plano com eixo linear e duas guias verticais, isolado em fundo branco.
  • Para cargas de até 30 kg
  • Para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades de até no máx. 1,5 m/s

Vantagens dos portais de superfície da igus®

  • Montagem simples
  • Montagem do iniciador por meio de ranhura em T ao longo de todo o comprimento do perfil
  • Kit pré-fabricado com eixo cantilever
  • Tudo em uma única fonte
  • Automação de medição e teste
  • Aplicações de etiquetagem
  • Marcação de componentes
  • Tecnologia médica

Instalação rápida e fácil do robô linear plano

igus® Robô Gantry na aplicação

Robôs lineares de sala para sistemas de limpeza sem manutenção

Carro com esteira porta-cabos e cabos em um eixo de máquina.

Sistema de robô linear automatiza tarefas de pesquisa

Eixo linear Flysorter com sistema de transporte e garra para automação de laboratório.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: