Componentes para áreas sensíveis à higiene na indústria alimentícia

  • Plásticos em conformidade com a FDA e aprovação de acordo com a Regulamentação da UE 10/2011
  • Livres de lubrificação, sem contaminação do produto
  • Resistência à temperatura e à corrosão
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistência a produtos químicos, ácidos, agentes de limpeza alcalinos e alcoólicos
  • Livres de manutenção
  • Alta resistência ao desgaste

Uso dos produtos da igus® na indústria alimentícia

Waffles em uma esteira transportadora em bandejas azuis.
Voltas de salsicha são guiadas em uma máquina de embalagem.
Bicos aplicam cobertura sobre doces.
Conexão de aço inoxidável no processamento de alimentos com gotas de água.

+++ Novidades +++ Novo material de revestimento para a indústria alimentícia: Descubra agora o iglidur® IC-05


motion plastics selecionados para a indústria alimentícia

Rolos de lâmina iglidur em azul, bege e branco.

Rolete de ponta de faca

  • Alta resistência ao desgaste
  • Vida útil longa
  • Sem necessidade de lubrificação
Bucha deslizante iglidur azul recortada sobre fundo branco.

Buchas autolubrificantes iglidur® A181

  • Compatíveis com as regulamentações da FDA e da UE
  • Boa resistência à mídia
  • Aplicáveis universalmente
Semielaborado cilíndrico azul, recortado.

Tarugos iglidur® e A350

  • Em conformidade com a FDA
  • Para uso até +180 °C
  • Sem lubrificante e sem manutenção
Rolo de Tribo-Tape com fundo removido.

Fitas deslizantes iglidur® A160

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Alta resistência ao desgaste
  • Compatíveis com a FDA
Mancal flange igubal com inserto de deslizamento azul, recortado.

Mancais flangeados igubal®

  • Econômicos
  • Resistência à corrosão
  • Fácil montagem
Unidade linear igus SLW-BB com fuso roscado e barras-guia.

Módulos lineares drylin® SLW

  • Versão em aço inoxidável e livre de corrosão
  • Resistentes à sujeira
  • Limpos & higiênicos

Ajuste de formato no setor de embalagens - do posicionamento manual ao inteligente

Guias lineares

Eixos lineares

Eixos motorizados

Ajuste de trilha com tecnologia de transporte igus e pontos de apoio destacados em laranja em uma linha de transporte.

... ou com redutores Apiro®

Testados para uso real no laboratório de testes


A caixa de amostras grande

Displays Corner da igus com módulos de prateleiras laranja e amostras de produtos para feiras.

Blogs da igus®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Denis Pereira
Lucas Silva

Especialista de Indústria - Embalagens

(11) 93322-8304Enviar e-mail

Horário de funcionamento: