Esteiras porta cabos ESD

  • Material ESD testado com mais de 10 milhões de ciclos para os mais altos requisitos
  • Esteiras porta cabos abertas com elementos de conexão e partição interna em design ESD disponíveis em estoque
  • Produto padronizado - igumid ESD
  • Comprovado por anos de uso em áreas de proteção EX
  • Prazos de entrega curtos: Serviço de pedido e entrega 7.00 - 17.00

E2/000 ESD

Série 1500 ESD

Cadeia porta-cabos igus com linha ESD azul e marcação 21.

Série 2500 ESD

Cadeia de cabos ESD da série 2500 com linhas azuis de descarga.
Esteira porta cabos com símbolo ESD e indicação de altura de 35 mm.

Série 2700 ESD

Ir para a série 2700 ESD

E4.1 ESD

Série E4.21 ESD

Esteira porta-cabos E4.21 com caminhos azuis de descarga eletrostática.

Série E4.28 ESD

Cadeia porta-cabos ESD com trajeto de descarga marcado em azul e medida 28.

Série E4.32 ESD

Esteira porta-cabos da série E4.32 com proteção ESD e trilhas condutivas em corte.

Série E4.42 ESD

Cadeia porta-cabos E4.42 com linhas azuis indicando o campo eletromagnético.

Série E4.56 ESD

Esteira porta-cabos E4.56 com interferência eletromagnética azul e medida de 56 mm.

Série E4.80 ESD

Esteira porta-cabos E4.80 compatível com ESD com linhas azuis e medida 80.

zipper ESD

Série 07 ESD

Esteira porta-cabos com proteção ESD e medida de 10,3 mm.

Série 09 ESD

E-corrente ESD com caminho de descarga em azul e medida 15.

E2 micro ESD

Série E2C.10 ESD

Esteira porta-cabos E2C ESD com descarga estática em azul e medida 10,6.

Série E2C.15 ESD

Cadeia porta-cabos ESD E2C.15 com caminhos de descarga eletrostática e medida 14,9.

E4/light ESD

Série 14240 ESD

Cadeia porta-cabos ESD Chainflex com trajetórias de descarga azuis e medida 62.

Série 15050 ESD

Cadeia porta-cabos ESD com marca de 80 mm e linhas-guia azuis.

E6 ESD

Série E6.29 ESD

Esteira porta-cabos E6.29.ESD com símbolo ESD e gráfico de raios.

Série E6.40 ESD

Esteira porta-cabos E6.40.ESD com símbolo ESD e arcos de descarga elétrica.
Esteira porta-cabos E6.40.ESD com símbolo ESD e arcos de descarga elétrica.

Série E6.52 ESD

Ir para a série E6.52 ESD

triflex® R ESD

Série TRC.40 ESD

Esteira porta-cabos TRC ESD com descargas eletrostáticas azuis.

Série TRC.60 ESD

Sistema de proteção de cabos TRC e-skin com blindagem eletromagnética visível e desenho dimensional.
Cadeia porta-cabos TRC com versão ESD e desenho dimensional.

Série TRC.70 ESD

Ir para esteira triflex R ESD

Esteira de fita e-skin flat ESD

e-skin flat ESD com símbolo de aviso ESD e indicação de cleanroom.
Ir para a e-skin flat ESD

informações ESD

Instruções de montagem ESD com condução de cabos e pontos de aterramento em várias configurações.

Instruções de montagem ESD

Esteira porta-cabos guia cabos em um sistema de máquina móvel.

Mais esteiras porta cabos

Teste de ESD no laboratório da igus

Montagem de teste ESD com instrumentos de medição e esteira porta-cabos em uma oficina.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: