Melhoria económica da tecnologia ferroviária com a tecnologia de sistemas de calhas articuladas e de casquilhos

Melhoria técnica e redução de custos com polímeros de elevada performance e cabos flexíveis com a norma EN 45545

Exemplos de aplicação na tecnologia ferroviária

VLT CF9.UL com portas abertas na plataforma.

Portas para veículos ligeiros que ocupam pouco espaço:

Elevador para e-scooter para transporte público com monitores de informação e serviço no Ideenzug da Deutsche Bahn.

O comboio de ideias da Deutsche Bahn

Visão geral de aplicações de tecnologia ferroviária e componentes igus em várias imagens de detalhe.

Todos os exemplos de aplicação

Áreas de aplicação na tecnologia ferroviária

  • Produtos duráveis, vida útil previsível com a ferramenta online gratuita
  • Numerosos produtos da igus cumprem o nível de perigo 3 de acordo com a DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Materiais especiais de mancais lisos atendem aos conjuntos de requisitos R22 e R23, certos cabos R15 e R16
  • Tecnologia de mancal livre de manutenção e amortecimento de vibrações sem lubrificação adicional
  • Resistência a altas temperaturas de -50°C a +170°C

Produtos económicos em polímero da igus para a indústria ferroviária

  • Casquilhos deslizantes para temperaturas elevadas:
  • EN 45545 HL3
    • Elevada resistência ao desgaste
    • iglidur RW370: cumpre os requisitos estabelecidos R22/R23
    • iglidur G V0: cumpre os requisitos estabelecidos R24
    • iglidur J350 com elevada robustez dimensional em utilização contínua até +180°C

Cabos de comando para portas compactas:

  • Robustos e de elevada duração de vida graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequados para espaços de instalação limitados
  • Até 4 anos de garantia
  • Cabos de comando

Calhas articuladas easychain e E2 micro:

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Calhas articuladas easychain leves
  • easychain: com funcionamento suave: fáceis de preencher, para acelerações elevadas
  • E2 micro: as menores alturas interiores e raios de curvatura, elevada resistência à torção
Quatro fusos roscados Dryspin com diferentes porcas deslizantes sobre fundo claro.

Porcas iglidur® J350:

  • EN 45545 HL3, R24
  • Em rosca de passo rápido, cilíndricas ou como opções com flange
  • Baixo ruído, funcionamento sem vibrações
Duas engrenagens de plástico, uma bege e outra branca, lado a lado sobre fundo claro.

Rodas dentadas de dente reto:

  • Configuração personalizada, sem quantidade mínima de encomenda
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Redução de ruído
Material redondo iglidur em dois diâmetros.

Varões semi-acabados em iglidur RW370:

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Testados no laboratório de testes

Brochura de produtos de tecnologia ferroviária:

Brochura railway da igus com um trem na capa e o logotipo igus.eu/railway.

Ferramentas online da igus

Tablet com a ferramenta online da igus para dimensionar sistemas de guia em uso.