Produtos para a produção de pneus

Livre de lubrificação e resistente mesmo em altas velocidades

Vantagens dos produtos da igus:

  • Funcionamento a seco e livre de corrosão
  • Adequado para altas velocidades
  • Insensível a poeira e sujeira
  • Alta resistência mecânica, muito resiliente
  • Amortecimento de vibrações
  • Vida útil longa e previsível
  • Montagem simples

Áreas de uso

Máquina de extrusão

Máquina de revestimento

Máquina de corte

Máquina de produção de pneus

Máquina de Medição de uniformidade

Robô de armazém

Guindaste de pórtico

Planta de vulcanização

Produtos frequentemente usados na produção de pneus

Cadeia porta-cabos E2 com cabo guiado.

Esteira porta cabos E2/000

  • Alturas internas de 21 a 45 mm
  • Pode ser aberto à esquerda e à direita
  • Separação modular versátil do interior
Cadeias porta-cabos igubal em duas fileiras com elos e segmentos-guia visíveis.

Esteira porta cabos E4.1

  • e-chains em tamanhos médios
  • Alturas internas de 21 a 162 mm
  • Pode ser aberto no raio interno ou externo
Cinco cabos Chainflex com condutores expostos de diferentes seções.

Cabos chainflex

  • garantia chainflex de até 4 anos
  • Montados ou não montados
  • Desenvolvido para aplicações móveis
Dois mancais deslizantes cilíndricos iglidur G de plástico.

Buchas autolubrificantes iglidur

  • Operação a seco sem manutenção
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Absorve vibrações
Rolamento giratório iglidur PRT com furos e parafusos.

iglidur PRT

  • Para movimentos rotativos horizontais
  • Mancais axiais giratórios prontos para instalar para operação a seco sem lubrificação
Quatro fusos roscados Dryspin com diferentes porcas deslizantes sobre fundo claro.

fusos de avanço drylin

  • 100% livre de lubrificação e manutenção
  • 100% resistente à corrosão e à mídia
  • Economia de peso de até 88%
Patim guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.
  • Instalação simples, livre de manutenção
  • Resistente à sujeira devido à operação a seco
  • Leve e silenciosa
Eixo linear drylin-ZLW com unidade de acionamento e carro em várias vistas.

Eixo de correia dentada drylin ZLW

  • Deflexão com rolamento rígido de esferas com ranhura radial
  • Guia linear sem lubrificação com buchas autolubrificantes de polímero
Mancal deslizante Drylin-R em um eixo, em corte e vista externa.

Guia de eixo drylin R

  • Dimensionalmente idêntico aos rolamentos de esferas recirculantes
  • Para todos os materiais de eixo
  • Leve

Testado no laboratório de testes para uso no mundo real


Mais informações

Caixa de amostra XXL

Expositor de prateleiras laranja da igus com vários níveis e amostras de produtos em ambiente de feira ou apresentação.

Ferramentas online

Tablet com o sistema especialista iglidur sendo segurado em uma fábrica.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: