Roletes de plástico que dispensam manutenção

Rolos de materiais e cores diferentes diante de um desenho técnico.

Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, nossos roletes não requerem uma única gota de óleo lubrificante e são 100% livres de lubrificação .

Os roletes de alto desempenho da igus são robustos e até seis vezes mais resistentes ao desgaste do que os equivalentes de plástico.

Economizar em lubrificantes não só protege o meio ambiente, mas também sua carteira. Os roletes da igus são duráveis e não precisam de manutenção .

Alguns produtos da linha de roletes são compatíveis com a FDA e ideais para o setor de alimentos e bebidas.

Visão geral da linha de roletes iglidur

Rolos guia em três variantes de material com amostras de perfil correspondentes.

roldanas com ranhura em L, U e V

Rolo knife-edge de material preto com furo central.

Roletes de ponta de faca para correias transportadoras

Roldana iglidur J com furo central e quatro recortes reforçados.

Roletes de esteira feitos de plástico

  • Seis vezes mais resistente ao desgaste do que os roletes de esteira padrão comparáveis feitos de POM
Polia de plástico preto com furo central.

Polias de plástico

  • Quatro vezes a vida útil das polias de POM padrão
Anel externo do rolamento iglidur P360B.

Adaptadores de roletes

  • Revestimento plástico para rolamentos de esferas com três vezes a vida útil dos roletes de poliamida

Três clientes. Três soluções. Três vozes fortes.

Esteira amarela com roletes para guiar material em uma máquina.
A correia é parcialmente revestida e lubrificada. Como o plástico especial é insensível, não há desgaste ou danos causados por arranhões ou outras perdas de qualidade. As superfícies estão em perfeitas condições.

Günter Keller

Gerente de Produto de Sistemas Especiais | Kohler Maschinenbau GmbH

Mancal deslizante iglidur na borda de uma esteira em operação contínua.
Nossos sistemas são usados em todo o mundo e não falham. Os roletes de ponta de faca iglidur simplesmente funcionam e quase não apresentam desgaste perceptível. Eles também são fáceis de montar e poupam o trabalho de manutenção demorado de nossos clientes.

Jürgen Werner

Engenheiro de Design | Krones AG

Um dedo aponta para um componente laranja em uma máquina de envase de bebidas.
Inicialmente, entramos em contato com vários fornecedores de plástico. No entanto, os resultados não foram satisfatórios. Os roletes ou o eixo rotativo se desgastaram ainda mais. Somente quando trouxemos a igus a bordo é que nos aproximamos gradualmente da solução do problema. [...] Agora não temos mais reclamações e a vida útil foi significativamente ampliada.

Jürgen Steimmer

Gerente de Grupo de Tecnologia de Etiquetagem | Krones AG

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: