Esteiras porta cabos para movimento suave e sala limpa

Esteira porta cabos
Esteira porta-cabos e-chain E6.1 com vários elos articulados.
  • Alturas internas: 29 a 80 mm
  • Disponível em 3 versões:
    • Pode ser aberto em ambos os lados nos raios interno e externo
    • Removível em ambos os lados no raio interno e externo
    • Removível no raio interno e externo
  • Extremamente silencioso 32 dB(A)
  • Altas forças de tração e empurrão
  • Adequação para salas limpas ISO Classe 1: praticamente sem desgaste e abrasão

E6

e-chain E6 para condução de cabos em movimento.
  • Alturas internas: 29 a 80 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Pode ser aberto em ambos os lados
    • tubo eletrônico, tampa removível em ambos os lados

Sistema de roteamento de cabos planos e-skin® flat e CFCLEAN

Esteira porta-cabos plana ESKIN Clean Room para aplicações limpas.
  • Design modular e compacto
  • Os cabos podem ser substituídos rapidamente
  • Compatível com salas limpas de acordo com a IPA ISO Classe 1
  • Alto nível de confiabilidade graças aos conjuntos de cabos CFCLEAN harmonizados
  • Disponível em estoque

tubo corrugado e-skin®

Selo Fraunhofer IPA TESTED DEVICE em um tubo corrugado branco igus e-skin.
  • Alturas internas: 28 a 40 mm
  • Abre e fecha como um zíper
  • Requer pouco espaço para instalação
  • Protegido contra poeira e água
  • Classificação IPA 1
  • 2º prêmio do Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

Cadeia porta-cabos e-chain® com elos móveis para guiar cabos e mangueiras.
  • Alturas internas: 28 a 52 mm
  • Sistema fechado
  • Funcionamento silencioso
  • Baixa abrasão

T3

Sistema igus e-chain T3, esteira porta-cabos.
  • Altura interna: 29 mm
  • Barra transversal removível nos raios interno e externo
  • Corrente elétrica muito leve®
  • Pequeno raio de curvatura e menores espaços de instalação
  • Silencioso 33 dB(A)
  • Sala limpa ISO Classe 2

E3

Esteira porta-cabos E3 para cabos em movimento.
  • Alturas internas: 10 a 22 mm
  • Barra transversal em uma correia - abertura com zíper no raio externo
  • Silencioso 38 dB(A)
  • Design modular: barra transversal, separação interna e conector em uma única correia

Reciclagem de esteira porta cabos

Imagem da campanha com a palavra “chainge” e quatro etapas em ícones verdes acima.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: